Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62399604 |
62399605 |
62399606 |
62399608 |
62399610 |
62399612 |
62399616 |
62399620 |
62399624 |
62399630 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Steigung (mm) | Rmax. (mm) | Schrauben DIN 912 | Gewindegröße G (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 0,7 | 20,7 | M 3 x 8 | M 4 | 10 | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 0,8 | 20,7 | M 3 x 8 | M 5 | 11 | |
17.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 9 | 1,0 | 20,7 | M 3 x 8 | M 6 | 11 | |
18.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 9 | 1,25 | 22,4 | M 3 x 8 | M 8 | 12 | |
20.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 9 | 1,5 | 26,0 | M 3 x 8 | M 10 | 22 | |
22.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 11 | 1,75 | 31,8 | M 4 x 12 | M 12 | 39 | |
25.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 34 | 13 | 2,0 | 39,4 | M 5 x 14 | M 16 | 63 | |
30.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 15 | 2,5 | 46,4 | M 6 x 16 | M 20 | 97 | |
32.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 15 | 3,0 | 50,8 | M 6 x 16 | M 24 | 117 | |
39.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 54 | 15 | 3,5 | 58,6 | M 6 x 18 | M 30 | 163 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Unbehandelt | Material | Edelstahl (1.4305) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Steigung(mm)
Rmax.(mm)
Schrauben DIN 912
Gewindegröße G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften