Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl der Zähne (T) | Bohrung H7 (mm) | Außendurchmesser da (mm) | Teilkreisdurchmesser d (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nutbreite KH9 (mm) | Nuttiefe T2 (mm) | Gewindegröße M | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 12 | 48,7 | 45,07 | 29 | 39 | 4 | 1,8 | M 3 | 0,239 | |
39.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 14 | 48,7 | 45,07 | 29 | 39 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,225 | |
39.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 15 | 48,7 | 45,07 | 30 | 39 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,225 | |
39.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 16 | 48,7 | 45,07 | 31 | 39 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,224 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 12 | 53,0 | 49,07 | 33 | 42 | 4 | 1,8 | M 3 | 0,325 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 14 | 53,0 | 49,07 | 33 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,309 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | 53,0 | 49,07 | 33 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,302 | |
43.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | 53,0 | 49,07 | 33 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,294 | |
47.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 14 | 57,4 | 53,07 | 37 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,390 | |
47.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 15 | 57,4 | 53,07 | 37 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,383 | |
47.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 16 | 57,4 | 53,07 | 37 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,375 | |
47.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 20 | 57,4 | 53,07 | 37 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,336 | |
47.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 57,4 | 53,07 | 42 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,313 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 15 | 61,8 | 57,07 | 41 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,472 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | 61,8 | 57,07 | 41 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,464 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | 61,8 | 57,07 | 41 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,425 | |
49.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | 61,8 | 57,07 | 41 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,364 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 15 | 65,5 | 61,09 | 45 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,569 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 16 | 65,5 | 61,09 | 45 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,562 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | 65,5 | 61,09 | 45 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,521 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | 65,5 | 61,09 | 45 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,460 | |
53.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | 65,5 | 61,09 | 47 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,413 | |
56.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 16 | 69,5 | 65,10 | 50 | 42 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,680 | |
56.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 69,5 | 65,10 | 50 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,659 | |
56.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | 69,5 | 65,10 | 50 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,640 | |
56.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | 69,5 | 65,10 | 50 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,579 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 16 | 73,6 | 69,11 | 52 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,767 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 18 | 73,6 | 69,11 | 52 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,747 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | 73,6 | 69,11 | 52 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,728 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 25 | 73,6 | 69,11 | 52 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,666 | |
60.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | 73,6 | 69,11 | 52 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,596 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | 77,8 | 73,14 | 56 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,849 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | 77,8 | 73,14 | 56 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,787 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | 77,8 | 73,14 | 56 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,717 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 35 | 77,8 | 73,14 | 56 | 42 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,630 | |
65.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 20 | 81,7 | 77,16 | 60 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,983 | |
65.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 25 | 81,7 | 77,16 | 60 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,921 | |
65.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | 81,7 | 77,16 | 60 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,851 | |
65.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | 81,7 | 77,16 | 60 | 42 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,764 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | 85,8 | 81,19 | 64 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,120 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | 85,8 | 81,19 | 64 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,060 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | 85,8 | 81,19 | 64 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,990 | |
66.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | 85,8 | 81,19 | 64 | 42 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,900 | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 20 | 89,7 | 85,22 | 68 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,270 | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 25 | 89,7 | 85,22 | 68 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,200 | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | 89,7 | 85,22 | 68 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,130 | |
65.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 35 | 89,7 | 85,22 | 68 | 42 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,050 | |
68.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 20 | 93,8 | 89,24 | 70 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,380 | |
68.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | 93,8 | 89,24 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,320 | |
71.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 20 | 98,2 | 93,27 | 70 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,470 | |
71.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 25 | 98,2 | 93,27 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,410 | |
71.21 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 30 | 98,2 | 93,27 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,340 | |
75.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 20 | 101,8 | 97,29 | 70 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,570 | |
75.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 25 | 101,8 | 97,29 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,510 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 20 | 105,8 | 101,33 | 70 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,660 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | 105,8 | 101,33 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,600 | |
77.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | 105,8 | 101,33 | 70 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,530 | |
83.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 25 | 126,1 | 121,50 | 80 | 44 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,400 | |
83.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 30 | 126,1 | 121,50 | 80 | 44 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,320 | |
83.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 35 | 126,1 | 121,50 | 80 | 44 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,230 |
Loading...
Werkstoff | Stahl (C45) | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Anzahl Stränge | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Gehärtet | Ja | Nabe | Einseitig | DIN ISO Nr. | 08 B-2 |
Ausführung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahl der Zähne(T)
Bohrung H7(mm)
Außendurchmesser da(mm)
Teilkreisdurchmesser d(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nutbreite KH9(mm)
Nuttiefe T2(mm)
Gewindegröße M
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften