Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl der Zähne (T) | Bohrung H7 (mm) | Ausführung | Außendurchmesser da (mm) | Teilkreisdurchmesser d (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Nutbreite KH9 (mm) | Nuttiefe T2 (mm) | Gewindegröße M | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 20 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,427 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 25 | B | 63,0 | 56,34 | 42 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,401 | |
42.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 30 | B | 63,0 | 56,34 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,346 | |
45.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,555 | |
45.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | A | 68,0 | 61,34 | 44 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,510 | |
45.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | B | 68,0 | 61,34 | 49 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,473 | |
48.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 20 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,695 | |
48.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,629 | |
48.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | A | 73,0 | 66,32 | 49 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,577 | |
51.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,849 | |
51.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,783 | |
51.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,709 | |
56.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,021 | |
56.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,954 | |
56.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,878 | |
56.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,784 | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,170 | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,110 | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 30 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,030 | |
60.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 35 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,940 | |
64.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 20 | A | 93,0 | 86,39 | 60 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,290 | |
64.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 25 | A | 93,0 | 86,39 | 60 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,230 | |
64.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 30 | A | 93,0 | 86,39 | 60 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,150 | |
64.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | A | 93,0 | 86,39 | 60 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,060 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 20 | A | 98,3 | 91,42 | 70 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,580 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 25 | A | 98,3 | 91,42 | 70 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,510 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 30 | A | 98,3 | 91,42 | 70 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,440 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 35 | A | 98,3 | 91,42 | 70 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,340 | |
68.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 40 | A | 98,3 | 91,42 | 70 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,230 | |
72.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 20 | A | 103,3 | 96,45 | 70 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,710 | |
72.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 25 | A | 103,3 | 96,45 | 70 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,650 | |
72.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 30 | A | 103,3 | 96,45 | 70 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,570 | |
72.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | A | 103,3 | 96,45 | 70 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,480 | |
72.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 40 | A | 103,3 | 96,45 | 70 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,370 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 20 | A | 108,4 | 101,49 | 75 | 6 | 2,8 | M 5 | 1,940 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 25 | A | 108,4 | 101,49 | 75 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,880 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 30 | A | 108,4 | 101,49 | 75 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,800 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 35 | A | 108,4 | 101,49 | 75 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,710 | |
76.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 40 | A | 108,4 | 101,49 | 75 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,600 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 20 | A | 113,4 | 106,52 | 75 | 6 | 2,8 | M 5 | 2,100 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 25 | A | 113,4 | 106,52 | 75 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,030 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 30 | A | 113,4 | 106,52 | 75 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,950 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 35 | A | 113,4 | 106,52 | 75 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,860 | |
78.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 21 | 40 | A | 113,4 | 106,52 | 75 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,750 | |
81.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 20 | A | 118,0 | 111,55 | 80 | 6 | 2,8 | M 5 | 2,350 | |
81.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 25 | A | 118,0 | 111,55 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,280 | |
81.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 30 | A | 118,0 | 111,55 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,210 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 20 | A | 123,4 | 116,58 | 80 | 6 | 2,8 | M 5 | 2,520 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 25 | A | 123,4 | 116,58 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,450 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 30 | A | 123,4 | 116,58 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,370 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 35 | A | 123,4 | 116,58 | 80 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,280 | |
87.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 23 | 40 | A | 123,4 | 116,58 | 80 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,170 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 20 | A | 128,3 | 121,62 | 80 | 6 | 2,8 | M 5 | 2,690 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 25 | A | 128,3 | 121,62 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,630 | |
83.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 30 | A | 128,3 | 121,62 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,550 | |
91.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 25 | A | 134,0 | 126,66 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,810 | |
91.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 30 | A | 134,0 | 126,66 | 80 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,740 | |
91.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | A | 134,0 | 126,66 | 80 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,640 | |
91.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | A | 134,0 | 126,66 | 80 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,530 |
Loading...
Werkstoff | Stahl (C45) | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Anzahl Stränge | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Gehärtet | Ja | Nabe | Einseitig | DIN ISO Nr. | 10 B-2 |
Gesamtlänge L(mm) | 45 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahl der Zähne(T)
Bohrung H7(mm)
Ausführung
Außendurchmesser da(mm)
Teilkreisdurchmesser d(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Nutbreite KH9(mm)
Nuttiefe T2(mm)
Gewindegröße M
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften