Zweifach-Kettenräder ZRF, Verzahnung gehärtet, ISO 12 B-2

Zweifach-Kettenräder ZRF, Verzahnung gehärtet, ISO 12 B-2
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12781120
12781125
12781130
12781220
12781225
12781230
12781235
12781320
12781325
12781330
12781335
12781420
12781425
12781430
12781435
12781520
12781525
12781530
12781535
12781625
12781630
12781635
12781640
12781725
12781730
12781735
12781740
12781825
12781830
12781835
12781840
12781925
12781930
12781935
12781940
12782025
12782030
12782035
12782040
12782125
12782130
12782135
12782140
12782145
12782225
12782230
12782235
12782240
12782325
12782330
12782335
12782340
12782345
12782425
12782430
12782435
12782440
12782525
12782530
12782535
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

42.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112075,067,61465462,8M 50,815

42.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112575,067,61465483,3M 60,737

42.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 113075,067,61515483,3M 60,815

44.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122081,573,61525462,8M 51,040

44.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122581,573,61525483,3M 60,961

44.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123081,573,61525483,3M 60,871

44.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 123581,573,615654103,3M 80,821

48.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 132087,579,59585462,8M 51,280

48.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 132587,579,59585483,3M 61,200

48.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 133087,579,59585483,3M 61,110

48.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 133587,579,595854103,3M 81,000

52.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142093,685,61645462,8M 51,560

52.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142593,685,61645483,3M 61,470

52.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 143093,685,61645483,3M 61,380

52.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 143593,685,616454103,3M 81,270

57.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152099,891,63705462,8M 51,850

57.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152599,891,63705483,3M 61,770

57.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153099,891,63705483,3M 61,680

57.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 153599,891,637054103,3M 81,570

63.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1625105,597,65755483,3M 62,070

63.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1630105,597,65755483,3M 61,980

63.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1635105,597,657554103,3M 81,870

63.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1640105,597,657554123,3M 101,730

68.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1725111,5103,67805483,3M 62,390

68.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1730111,5103,67805483,3M 62,300

68.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1735111,5103,678054103,3M 82,180

68.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1740111,5103,678054123,3M 102,050

72.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1825118,0109,71805483,3M 62,610

72.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1830118,0109,71805483,3M 62,520

72.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1835118,0109,718054103,3M 82,400

72.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1840118,0109,718054123,3M 102,270

73.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1925124,2115,75805483,3M 62,840

73.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1930124,2115,75805483,3M 62,750

73.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1935124,2115,758054103,3M 82,640

73.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1940124,2115,758054123,3M 102,510

74.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025129,7121,78805483,3M 63,090

74.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2030129,7121,78805483,3M 63,000

74.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2035129,7121,788054103,3M 82,880

74.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2040129,7121,788054123,3M 102,750

76.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2125136,0127,82905983,3M 63,820

76.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2130136,0127,82905983,3M 63,720

76.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2135136,0127,829059103,3M 83,590

76.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2140136,0127,829059123,3M 103,450

76.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2145136,0127,829059143,8M 123,290

81.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2225141,8133,86905983,3M 64,090

81.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2230141,8133,86905983,3M 63,990

81.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2235141,8133,869059103,3M 83,870

81.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2240141,8133,869059123,3M 103,720

86.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2325149,0139,90905983,3M 64,380

86.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2330149,0139,90905983,3M 64,290

86.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2335149,0139,909059103,3M 84,160

86.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2340149,0139,909059123,3M 104,020

86.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2345149,0139,909059143,8M 123,850

88.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2425153,9145,94905983,3M 64,680

88.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2430153,9145,94905983,3M 64,590

88.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2435153,9145,949059103,3M 84,460

88.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2440153,9145,949059123,3M 104,320

95.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525160,0152,00905983,3M 65,000

95.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530160,0152,00905983,3M 64,900

95.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2535160,0152,009059103,3M 84,770

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 2
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 12 B-2
Ausführung A

Technischer Support