Zweifach-Kettenräder ZRF, Verzahnung gehärtet, ISO 06 B-2

Zweifach-Kettenräder ZRF, Verzahnung gehärtet, ISO 06 B-2
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
12181110
12181112
12181114
12181115
12181210
12181212
12181214
12181215
12181216
12181310
12181312
12181314
12181315
12181414
12181415
12181416
12181419
12181514
12181515
12181516
12181520
12181525
12181612
12181615
12181620
12181625
12181712
12181715
12181720
12181725
12181812
12181815
12181820
12181825
12181912
12181915
12181916
12181920
12181925
12182012
12182015
12182016
12182020
12182025
12182115
12182116
12182120
12182125
12182220
12182225
12182315
12182316
12182320
12182325
12182420
12182425
12182516
12182520
12182525
12182530
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Ausführung Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

34.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1110A37,033,80243531,4M 30,122

34.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1112B37,033,80263541,8M 30,115

34.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1114B37,033,80293552,3M 40,118

34.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1115B37,033,80303552,3M 40,116

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1210A40,036,80253531,4M 30,144

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1212A40,036,80263541,8M 30,140

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1214B40,036,80293552,3M 40,138

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1215B40,036,80303552,3M 40,137

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1216B40,036,80313552,3M 40,136

37.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1310A43,039,80283531,4M 30,183

37.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1312A43,039,80283541,8M 30,173

37.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1314A43,039,80293552,3M 40,167

37.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1315A43,039,80303552,3M 40,168

37.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414A46,342,80313552,3M 40,202

37.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1415A46,342,80313552,3M 40,196

37.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1416A46,342,80313552,3M 40,189

37.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1419B46,342,80353562,8M 50,187

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1514A49,345,81343552,3M 40,247

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515A49,345,81343552,3M 40,241

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1516A49,345,81343552,3M 40,235

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520A49,345,81363562,8M 50,218

39.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525B49,345,81423583,3M 60,203

41.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1612A52,348,82373841,8M 30,331

41.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1615A52,348,82373852,3M 40,311

41.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1620A52,348,82373862,8M 50,268

41.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1625B52,348,82423883,3M 60,254

43.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1712A55,351,83403841,8M 30,389

43.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1715A55,351,83403852,3M 40,368

43.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1720A55,351,83403862,8M 50,326

43.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1725A55,351,83423883,3M 60,293

44.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1812A58,354,85433841,8M 30,450

44.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1815A58,354,85433852,3M 40,429

44.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1820A58,354,85433862,8M 50,387

44.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1825A58,354,85433882,3M 60,331

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1912A61,357,87453841,8M 30,503

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1915A61,357,87453852,3M 40,483

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1916A61,357,87453852,3M 40,483

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1920A61,357,87453862,8M 50,440

47.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1925A61,357,87453883,3M 60,384

49.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2012A64,360,89463841,8M 30,547

49.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2015A64,360,89463852,3M 40,526

49.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2016A64,360,89463852,3M 40,519

49.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2020A64,360,89463862,8M 50,483

49.48 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2025A64,360,89463883,3M 60,428

50.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2115A68,063,91483852,3M 40,585

50.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2116A68,063,91483852,3M 40,578

50.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2120A68,063,91483862,8M 50,542

50.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2125A68,063,91483883,3M 60,486

56.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2220A71,066,93503862,8M 50,603

56.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2225A71,066,93503883,3M 60,547

58.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2315A73,569,95523852,3M 40,709

58.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2316A73,569,95523852,3M 40,702

58.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2320A73,569,95523862,8M 50,666

58.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2325A73,569,95523883,3M 60,610

62.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2420A77,072,97543862,8M 50,734

62.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2425A77,072,97543883,3M 60,678

65.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2516A80,076,00573852,3M 40,855

65.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2520A80,076,00573862,8M 50,818

65.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2525A80,076,00573883,3M 60,763

65.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2530A8076,00573883,3M 60,699

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 2
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 06 B-2

Technischer Support