Elastische Kupplungen MAEPEX® (Teilenummern)

Elastische Kupplungen MAEPEX<sup>®</sup>
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250).
Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend.
Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert:
Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit.
Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60560001
60560002
60560003
60560004
60560005
60560006
60560007
60560008
60560009
60560010
60560011
60560012
60560013
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Baugröße Nenn-Drehmoment
(Nm)
Bohrung (vorgeb.)
(mm)
Max. Bohrung (d1) d1 max.
(mm)
Max. Bohrung (d2) d2 max.
(mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Außendurchmesser DH
(mm)
Nabendurchmesser (D1) D1
(mm)
Nabendurchmesser (D2) D2
(mm)
Abstand zwischen den Nabenteilen E
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nabenlänge l
(mm)
Flanschbreite (l3) l3
(mm)
Flanschbreite (l4) l4
(mm)
Verschleißgrenze des Verdrehspiels, gemessen am Umfang Smax.
(mm)
Max. Drehzahl
(min-1)
Gewicht
(kg)

56.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50,01 bis 100,00575819Ungebohrt1924258-402 - 442202085,550000,53

66.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5001026834Ungebohrt2428268-502 - 442202085,550000,744

78.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 5001808060Ungebohrt3038280-682 - 4623030105,050001,79

91.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50030095100Ungebohrt424229576762 - 4723530126,050002,76

127.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 500480110160Ungebohrt4848211086862 - 4824034147,050004,13

170.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500 bis weniger als 1.000720125240Ungebohrt555521251001002 - 41025036188,050006,66

224.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50001080140360Ungebohrt606021401001002 - 41125534208,049008,25

260.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50001680160560Ungebohrt656521601081082 - 61226040208,0425011,04

327.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50002640180880Ungebohrt757521801251252 - 61427042208,0380016,45

403.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 500040202001340Ungebohrt858522001401402 - 61628047248,5340023,72

479.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.000 bis weniger als 10.00060002252000Ungebohrt909022251501502 - 61829052189,0300030,63

525.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.000 bis weniger als 10.000840025028004410010032501651653 - 8203100601810,0275039,46

652.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10.000 bis weniger als 20.00010000280390052 | 4711011032801801723 - 8223110652011,5245052,58

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Winkelversatz(deg) 0,2 Betriebstemperaturbereich(°C) ::-30 ~ 80 Material Grauguss/NBR
Rostfrei Nein Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Nut vorhanden Nein Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0,1
Temperaturbereich von(°C) -30 Temperaturbereich bis(°C) 80

Technischer Support