Elastische Kupplungen MAEPEX® 3-teilig (Teilenummern)

Elastische Kupplungen MAEPEX<sup>®</sup> 3-teilig
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Kupplungsnaben: Grauguss GG25 (GJL-250).
Elastomere: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Diese Nockenkupplung ist durchschlagsicher, drehelastisch und dämpfend. Mit geschraubtem Nockenring. Dadurch können die Elastomere ausgewechselt werden, ohne die Naben auf den Wellen zu verschieben.
Die MÄDLER®- Ausführung ist wesentlich verbessert:
Bearbeitete Mitnehmerklauen ermöglichen eine wesentlich höhere Standzeit. Die Nockenkupplungen werden je nach Größe ungebohrt oder mit Vorbohrung bevorratet.
Fertigbohrungen und Passfedernuten gegen Mehrpreis.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60560305
60560306
60560307
60560308
60560309
60560310
60560311
60560312
60560313
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
zulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
Zulässiges Anzugsmoment
(Nm)
Baugröße Nenn-Drehmoment
(Nm)
Mindestabstand für Demontage B
(mm)
Bohrung (vorgeb.)
(mm)
Max. Bohrung (d1) d1 max.
(mm)
Max. Bohrung (d2) d2 max.
(mm)
Max. axiale Verlagerung
(mm)
Außendurchmesser DH
(mm)
Nabendurchmesser (D1) D1
(mm)
Nabendurchmesser (D2) D2
(mm)
Abstand zwischen den Nabenteilen E
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nabenlänge l
(mm)
Flanschbreite (l3) l3
(mm)
Flanschbreite (l4) l4
(mm)
Verschleißgrenze des Verdrehspiels, gemessen am Umfang Smax.
(mm)
Max. Drehzahl
(min-1)
Gewicht
(kg)

139.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100 bis weniger als 50048011016033Ungebohrt4838211086622 - 4824034207,050003,88

190.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 500 bis weniger als 1.00072012524038Ungebohrt55452125100752 - 4102503623,58,050006,12

250.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000108014036043Ungebohrt60502140100822 - 41125534288,049008,13

294.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000168016056047Ungebohrt65582160108952 - 61226040288,0425011,19

375.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 5000264018088050Ungebohrt756521801251082 - 61427042308,0380016,46

456.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1000 bis weniger als 50004020200134053Ungebohrt857522001401222 - 6162804732,58,5340023,30

546.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.000 bis weniger als 10.0006000225200061Ungebohrt908522251501362 - 61829052389,0300032,54

595.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5.000 bis weniger als 10.000840025028006930 | 441009532501651553 - 8203100604210,0275043,60

760.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10.000 bis weniger als 20.0001000028039007352 | 4711010532801801723 - 8223110654211,5245056,63

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zulässiger Winkelversatz(deg) 0,2 Betriebstemperaturbereich(°C) ::-30 ~ 80 Material Grauguss/NBR
Rostfrei Nein Oberfläche Unveredelt Kupplungstyp Drehelastisch, winkel-, quer- und längsnachgiebig
Nut vorhanden Nein Elektrisch isolierend Nein Max. radiale Verlagerung(mm) 0,1
Temperaturbereich von(°C) -30 Temperaturbereich bis(°C) 80

Technischer Support