Ersatz-Elastomere für Elastische Kupplungen MAEPEX®

Ersatz-Elastomere für Elastische Kupplungen MAEPEX<sup>®</sup>
  • Mengenrabatt
Werkstoff: NBR, Shorehärte 80ºA, schwarz.
Verkauf satzweise (je nach Baugröße 4 bis 8 Stück).
Andere Härten (weich 65° oder hart 90° Shore A) auf Anfrage.
Temperaturbereich: -30ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
60560101
60560102
60560103
60560104
60560105
60560106
60560107
60560108
60560109
60560110
60560111
60560112
60560113
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Baugröße Teile Anzahl b
(mm)
h
(mm)
t
(mm)
Gewicht pro Satz
(g)

3.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 58421,510,597

3.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68521,510,599

3.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8062010,51012

4.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9562513,51220

4.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11062914,51532

6.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12563213,51843

7.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 140636,516,520,564

9.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16073618,522,592

11.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 180835,52024122

13.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200838,52427172

16.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2258432831233

19.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25084629,535334

24.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28085333,539480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) :: ~ Material NBR Oberfläche Unveredelt

Technischer Support