Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zulässiger Kippwinkel α (deg) | Gewinde-Ausführung | Bohrung dH7 (mm) | B-0,1 (mm) | C1 (mm) | d1 (mm) | Außendurchmesser d2 (mm) | Achsabstand zur Befestigungsfläche h (mm) | l1 (mm) | Gewindegröße G (mm) | Gewindesteigung (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Rechts | 2 | 4,5 | 3,60 | 2,6 | 9 | 20 | 12 | M 2 | 0,40 | 3 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 3 | 6 | 4,50 | 5,1 | 14 | 26 | 15 | M 3 | 0,50 | 6 | |
15.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 5 | 8 | 6,00 | 7,7 | 18 | 33 | 20 | M 5 | 0,80 | 13 | |
15.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 22 | M 6 | 1,00 | 20 | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 8 | 12 | 9,00 | 10,4 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1,25 | 33 | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 10 | 14 | 10,50 | 12,9 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1,50 | 56 | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Rechts | 12 | 16 | 12,00 | 15,4 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1,75 | 87 | |
33.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Rechts | 14 | 19 | 13,50 | 16,8 | 36 | 60 | 36 | M 14 | 2,00 | 129 | |
45.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 16 | 21 | 15,00 | 19,3 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2,00 | 189 | |
54.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 18 | 23 | 16,50 | 21,8 | 46 | 72 | 44 | M 18 x 1,5 | 1,50 | 267 | |
62.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Rechts | 20 | 25 | 18,00 | 24,3 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 348 | |
75.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 22 | 28 | 20,00 | 25,8 | 54 | 84 | 51 | M 22 x 1,5 | 1,50 | 443 | |
91.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Rechts | 25 | 31 | 22,00 | 29,6 | 60 | 94 | 57 | M 24 x 2 | 2,00 | 600 | |
111.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | Rechts | 30 | 37 | 25,00 | 34,8 | 70 | 110 | 71 | M 30 x 2 | 2,00 | 1030 | |
121.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | Rechts | 35 | 43 | 28,00 | 37,7 | 80 | 125 | 73 | M 36 x 2 | 2,00 | 1600 | |
165.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Rechts | 40 | 49 | 35,00 | 44,2 | 90 | 142 | 78 | M 42 x 2 | 2,00 | 2550 | |
24.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Links | 2 | 4,5 | 3,60 | 2,6 | 9 | 20 | 12 | M 2 | 0,40 | 3 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 3 | 6 | 4,50 | 5,1 | 14 | 26 | 15 | M 3 | 0,50 | 6 | |
15.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 5 | 8 | 6,00 | 7,7 | 18 | 33 | 20 | M 5 | 0,80 | 13 | |
15.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 6 | 9 | 6,75 | 8,9 | 20 | 36 | 22 | M 6 | 1,00 | 20 | |
17.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 8 | 12 | 9,00 | 10,4 | 24 | 42 | 25 | M 8 | 1,25 | 33 | |
20.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 10 | 14 | 10,50 | 12,9 | 28 | 48 | 29 | M 10 | 1,50 | 56 | |
27.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | Links | 12 | 16 | 12,00 | 15,4 | 32 | 54 | 33 | M 12 | 1,75 | 87 | |
33.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Links | 14 | 19 | 13,50 | 16,8 | 36 | 60 | 36 | M 14 | 2,00 | 129 | |
45.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 16 | 21 | 15,00 | 19,3 | 42 | 66 | 40 | M 16 | 2,00 | 189 | |
54.32 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 18 | 23 | 16,50 | 21,8 | 46 | 72 | 44 | M 18 x 1,5 | 1,50 | 267 | |
62.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | Links | 20 | 25 | 18,00 | 24,3 | 50 | 78 | 47 | M 20 x 1,5 | 1,50 | 348 | |
75.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 22 | 28 | 20,00 | 25,8 | 54 | 84 | 51 | M 22 x 1,5 | 1,50 | 443 | |
91.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | Links | 25 | 31 | 22,00 | 29,6 | 60 | 94 | 57 | M 24 x 2 | 2,00 | 600 | |
111.12 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | Links | 30 | 37 | 25,00 | 34,8 | 70 | 110 | 71 | M 30 x 2 | 2,00 | 1030 | |
121.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | Links | 35 | 43 | 28,00 | 37,7 | 80 | 125 | 73 | M 36 x 2 | 2,00 | 1600 | |
165.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | Links | 40 | 49 | 35,00 | 44,2 | 90 | 142 | 78 | M 42 x 2 | 2,00 | 2550 |
Loading...
Material | Stahl / Messing | Oberfläche | Verzinkt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zulässiger Kippwinkel α(deg)
Gewinde-Ausführung
Bohrung dH7(mm)
B-0,1(mm)
C1(mm)
d1(mm)
Außendurchmesser d2(mm)
Achsabstand zur Befestigungsfläche h(mm)
l1(mm)
Gewindegröße G(mm)
Gewindesteigung(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften