Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62250199 |
62250399 |
62250599 |
62250699 |
62250799 |
62251099 |
62251299 |
62251599 |
62251699 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passend für Buchsentyp - von | Passend für Buchsentyp - bis | Schlüsselweite SW (mm) | Toleranz (Schlüsselweite) (mm) | Außendurchmesser (mm) | Toleranz (Außendurchmesser) (mm) | Steigung (mm) | Toleranz (Steigung) (mm) | Länge (mm) | Toleranz (Länge) (mm) | Größe (Zoll) | Anzugsmoment (Nm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1008 | 1108 | 3 | 0,15 | 6,35 | -0,2 | 1270 | +/-0,2 | 12,7 | +/-0,35 | BSW 1/4 x 1/2 | 5,6 | 1,9 | |
1.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 1210 | 1615 | 5 | 0,2 | 9,53 | -0,2 | 1587 | +/-0,2 | 15,88 | +/-0,35 | BSW 3/8 x 5/8 | 20 | 5,2 | |
1.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2012 | 2017 | 6 | 0,2 | 11,11 | -0,2 | 1814 | +/-0,2 | 22,23 | +/-0,5 | BSW 7/16 x 7/8 | 30 | 11 | |
2.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 2517 | 2525 | 6 | 0,2 | 12,7 | -0,2 | 2117 | +/-0,2 | 12,7 | +/-0,35 | BSW 1/2 x 1 | 50 | 16,4 | |
4.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3020 | 3030 | 8 | 0,22 | 15,88 | -0,2 | 2309 | +/-0,2 | 31,75 | +/-0,7 | BSW 5/8 x 1 1/4 | 90 | 33,2 | |
4.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 3525 | 3535 | 10 | 0,27 | 12,7 | -0,2 | 2117 | +/-0,2 | 38,1 | +/-0,7 | BSW 1/2 x 1 1/2 | 112 | 49,7 | |
3.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4030 | 4040 | 12 | 0,27 | 15,88 | -0,25 | 2309 | +/-0,25 | 44,45 | +/-1,0 | BSW 5/8 x 1 3/4 | 170 | 89 | |
6.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 4545 | - | 14 | 0,27 | 19,05 | -0,25 | 2540 | +/-0,25 | 50,8 | +/-1,0 | BSW 3/4 x 2 | 190 | 147 | |
11.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5050 | - | 14 | 0,27 | 22,23 | -0,25 | 2822 | +/-0,25 | 57,15 | +/-1,0 | BSW 7/8 x 2 1/4 | 270 | 227 |
Loading...
Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passend für Buchsentyp - von
Passend für Buchsentyp - bis
Schlüsselweite SW(mm)
Toleranz (Schlüsselweite)(mm)
Außendurchmesser(mm)
Toleranz (Außendurchmesser)(mm)
Steigung(mm)
Toleranz (Steigung)(mm)
Länge(mm)
Toleranz (Länge)(mm)
Größe (Zoll)
Anzugsmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften