Kegelradgetriebe OW2, Übersetzung 1:1, mit Kegelrädern aus Polyketon

Kegelradgetriebe OW2, Übersetzung 1:1, mit Kegelrädern aus Polyketon
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Gehäuse aus Zinkdruckguss ZnAI4Cu1.
Wellen aus Edelstahl 1.4301 (V2A), demontierbar.
Kegelräder wahlweise aus Polyketon, gespritzt, verstiftet.
• Preiswertes Winkelgetriebe 1:1 in 6 Baugrößen.
• Geeignet für geringe Belastung und gelegentlichen Betrieb.
• Rostfreie Wellen direkt im Gehäuse selbstschmierend gleitgelagert.
• Einfach zu montieren und wartungsfrei.
Polyketon: Wesentlich höhere Lebensdauer. Erheblich größere Sicherheit gegen Zahnbruch.
Achswinkel = 90º. Betriebstemperatur - 20°C bis +100º C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41035610
41035615
41035620
41035625
41035630
41035635
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
dh9
(mm)
D
(mm)
E1
(mm)
E2
(mm)
HGes
(mm)
HM
(mm)
LE
(mm)
LW
(mm)
r
(mm)
s
(mm)
T
(mm)
Modul Max. Drehmoment MD
(Ncm)
Gewicht
(g)

42.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5123219,418,810501564,841,08,760

48.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8184528,428,215702095,841,530180

52.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10225535,037,5209030117,062,077320

59.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12256541,046,8251053512,59,072,5152480

67.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15307547,556,23012040159,083,0263760

71.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18338554,065,735135451611,093,54621080

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zähnezahl 16/16

Technischer Support