Kegelradgetriebe DZA Bauart H, Größe 3

Kegelradgetriebe DZA Bauart H, Größe 3
  • Mengenrabatt
Allgemeines: Getriebe mit abtriebsseitiger Hohlwelle.
Übersetzungen wahlweise 1 : 1 oder 2 : 1 oder 3 : 1.
Einbaulage beliebig. Bei Übersetzung ins Schnelle (Hohlwelle als Antrieb) beträgt die max. Eingangsdrehzahl bei 2 : 1 750 min-1 und bei 3 : 1 500 min-1.
Gehäuse: Starkwandiger, ungeteilter Alu-Gusskörper, gegen Ölaustritt und Staubeinwirkung vollkommen gekapselt.
Verzahnung: spiralverzahnt, gehärtet.
Wellen/Lagerung: An- und Abtriebswellen sind geschliffen und wälzgelagert.
Schmierung/Wartung: Lebensdauer-Ölfüllung, Viskosität ISO VG 150. Die Getriebe sind wartungsfrei.
Winkelspiel: 15 bis 30 Winkelminuten.
Zul. Betriebstemperatur: -18ºC bis +80ºC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
41013400
41013402
41013403
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Übersetzung Eingangsleistung
(kW)
Abtriebsmoment
(Nm)

656.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1 : 15,5738

728.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2 : 11,8325

979.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3 : 10,8818

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Kegelradgetriebe Shaft diameter (mm)(φ) 19 Öl-Inhalt(dm³) 0,23
Gewicht(kg) 4,8

Technischer Support