Adapter für Taper-Spannbuchsen

Adapter für Taper-Spannbuchsen
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Grauguss GG25.
Zur einfachen Befestigung von Kettenrädern oder anderen Teilen auf Wellen mittels kostengünstiger Taper-Spannbuchsen. Dazu wird das Kettenrad auf Ø da aufgebohrt (empfohlene Toleranz: H8) und genutet (Sonder-Nutgröße). Dann kann die Taper-Spannbuchse mit dem Adapter in die Kettenradbohrung eingesteckt und festgeschraubt werden. Taper-Spannbuchse, Kettenrad und Passfeder sind separat zu bestellen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14090160
14090162
14090164
14090165
14090167
14090169
14090171
14090173
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Für Spannbuchse [Typ] Außendurchmesser da
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Passfederquerschnitt b x h
(mm)
Nuttiefe (Adaper) t1
(mm)
Nuttiefe (Nabe) t2
(mm)
Min. Nabendurchmesser bei Stahl DNmin
(mm)
Min. Nabendurchmesser bei Graugruss DNmin
(mm)
Gewicht
(kg)

7.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100845225 x 52,52,860750,10

9.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 121060256 x 63,03,3851050,11

9.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1610702510 x 84,04,3951150,24

13.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1615703810 x 84,04,3951150,38

24.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25171054516 x 104,06,31301501,00

53.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30301307620 x 125,07,41601902,59

92.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35351609022 x 125,07,42002405,36

134.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 404018510224 x 125,07,42402908,60

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt

Technischer Support