Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
14090120 |
14090121 |
14090125 |
14090130 |
14090135 |
14090136 |
14090140 |
14090141 |
14090145 |
14090146 |
14090147 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Material | Für Spannbuchse [Typ] | Außendurchmesser da (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Durchmesser der Montagefläche D-0,05 (mm) | Nabendurchmesser C (mm) | Nabenbreite B1 (mm) | Breite des Flansches da B2 (mm) | Lochkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen DB (mm) | Anzahl der Befestigungsbohrungen N° (mm) | Durchmesser der Befestigungsbohrungen B (mm) | Winkelabstand je Befestigungsbohrung (°) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 1210 | 120 | 25 | 80 | 70 | 9,0 | 7,5 | 100 | 6 | 7,5 | 60° | 0,90 | |
22.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 1210 | 180 | 25 | 90 | 75 | 9,25 | 6,5 | 135 | 6 | 7,5 | 60° | 1,55 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 1610 | 130 | 25 | 90 | 80 | 9,0 | 7,5 | 110 | 6 | 7,5 | 60° | 1,00 | |
32.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 1615 | 200 | 38 | 110 | 85 | 15,3 | 7,5 | 150 | 6 | 7,5 | 60° | 2,45 | |
24.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 2012 | 145 | 32 | 115 | 95 | 12,0 | 9,5 | 125 | 6 | 9,5 | 60° | 1,50 | |
52.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 2012 | 270 | 32 | 140 | 110 | 11,8 | 8,5 | 190 | 6 | 9,5 | 60° | 4,4 | |
41.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 2517 | 185 | 45 | 130 | 115 | 19,0 | 12,5 | 155 | 6 | 11,5 | 60° | 3,1 | |
90.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 2517 | 340 | 45 | 170 | 125 | 17,8 | 9,5 | 240 | 8 | 11,5 | 45° | 7,9 | |
63.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 3020 | 220 | 51 | 165 | 145 | 19,0 | 12,5 | 190 | 6 | 13,5 | 60° | 5,0 | |
151.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Grauguss (GG25) | 3020 | 430 | 51 | 220 | 160 | 18,8 | 13,5 | 300 | 8 | 13,5 | 45° | 16,5 | |
183.02 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | Stahl | 3020 | 485 | 51 | 250 | 160 | 18,8 | 13,5 | 340 | 8 | 13,5 | 45° | 19,3 |
Loading...
Oberfläche | Unveredelt | Breite der Montagefläche B3(mm) | 2,5 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Material
Für Spannbuchse [Typ]
Außendurchmesser da(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Durchmesser der Montagefläche D-0,05(mm)
Nabendurchmesser C(mm)
Nabenbreite B1(mm)
Breite des Flansches da B2(mm)
Lochkreisdurchmesser Befestigungsbohrungen DB(mm)
Anzahl der Befestigungsbohrungen N°(mm)
Durchmesser der Befestigungsbohrungen B(mm)
Winkelabstand je Befestigungsbohrung(°)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften