Spannsätze BAR

Spannsätze BAR
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Besonders günstige Verteilung der Flächenpressung.
• Sehr gute Selbstzentrierung.
• Selbstlösend bei Demontage.
• Auch für grobe Passungen geeignet.
• Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61540500
61540600
61540635
61540700
61540800
61540900
61540953
61541000
61541100
61541200
61541270
61541400
61541500
61541600
61541700
61541800
61541900
61542000
61542200
61542400
61542500
61542540
61542800
61543000
61543200
61543500
61543800
61544000
61544200
61544500
61544800
61545000
61545500
61546000
61546500
61547000
61547500
61548000
61548500
61549000
61549500
61550000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Gewindegröße
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Schraubenanzahl (Stück) Gewicht
(kg)

24.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 51610,51113,56215055M 2,5 x 101,230,012

25.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61610,51113,59318869M 2,5 x 101,230,012

25.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,351610,51113,510318072M 2,5 x 101,230,012

26.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 71710,51113,511315564M 2,5 x 101,230,013

26.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81810,51113,512314162M 2,5 x 101,230,015

27.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 92012,51315,517413260M 2,5 x 121,240,020

25.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,532012,51315,518412459M 2,5 x 121,240,020

27.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102012,51315,519412060M 2,5 x 121,240,019

30.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112212,51315,521410854M 2,5 x 121,240,024

30.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122212,51315,524410255M 2,5 x 121,240,022

30.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,72312,51315,524410255M 2,5 x 121,240,020

34.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142616,517204069450M 3 x 162,140,039

37.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152816,517204469350M 3 x 162,140,044

39.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163216,51721861015879M 4 x 164,940,067

42.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 173520,52125881011656M 4 x 204,940,090

42.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183520,52125941111057M 4 x 204,940,087

42.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193520,52125991110456M 4 x 204,940,083

45.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203820,521261791716989M 5 x 201040,100

51.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 224020,521261871814680M 5 x 201040,110

59.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24472526322902415579M 6 x 251740,200

58.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25472526323002414778M 6 x 251740,190

60.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,4472526323102414579M 6 x 251740,180

68.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 285025263248034186105M 6 x 251760,220

87.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30552526325103417495M 6 x 251760,270

74.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 325525263260038181105M 6 x 251760,250

87.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 356030313782047172100M 6 x 301780,360

101.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38653031378804715792M 6 x 301780,430

97.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406530313710005017199M 6 x 301780,400

101.87 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 427535364414106717799M 8 x 354060,670

101.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457535364415106716599M 8 x 354060,630

109.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4880353644215086206123M 8 x 354080,740

127.70 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5080353644215089190118M 8 x 354080,700

130.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55854042522772110270174M 8 x 404080,770

133.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60904042523060120248166M 8 x 404080,820

137.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65954042523645120253174M 8 x 404090,880

142.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701104548585724180283182M 10 x 458081590

146.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751154548586210180268129M 10 x 458081670

150.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801205054656660190260130M 10 x 508081760

154.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851255054657560190273123M 10 x 508091850

159.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901305558708100200233121M 10 x 558091940

164.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 951355558709900230271140M 10 x 5580102020

169.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10014555587011790260265186M 12 x 5514582900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung BAR Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support