Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61570500 |
61570600 |
61570635 |
61570800 |
61570900 |
61571000 |
61571100 |
61571200 |
61571400 |
61571500 |
61571600 |
61571700 |
61571800 |
61571900 |
61572000 |
61572200 |
61572500 |
61573000 |
61573500 |
61573800 |
61574000 |
61575000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Gewindegröße (mm) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Schraubenanzahl (Stück) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 5 | 16 | 10,5 | 11 | 13,5 | 6 | 2 | 150 | 55 | M 2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 | |
28.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 16 | 10,5 | 11 | 13,5 | 9 | 3 | 184 | 69 | M 2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 | |
28.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6,35 | 16 | 10,5 | 11 | 13,5 | 10 | 3 | 180 | 72 | M 2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,012 | |
30.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 18 | 10,5 | 11 | 13,5 | 12 | 3 | 141 | 62 | M 2,5 x 10 | 1,2 | 3 | 0,015 | |
32.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 20 | 12,5 | 13 | 15,5 | 17 | 4 | 132 | 60 | M 2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,020 | |
31.97 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | 12,5 | 13 | 15,5 | 19 | 4 | 120 | 60 | M 2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,019 | |
35.13 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 21 | 4 | 108 | 54 | M 2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,024 | |
35.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 12,5 | 13 | 15,5 | 24 | 4 | 102 | 55 | M 2,5 x 12 | 1,2 | 4 | 0,022 | |
37.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 26 | 16,5 | 17 | 20,0 | 40 | 6 | 94 | 50 | M 3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,039 | |
40.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | 16,5 | 17 | 20,0 | 44 | 6 | 93 | 50 | M 3 x 16 | 2,1 | 4 | 0,044 | |
43.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 32 | 16,5 | 17 | 21,0 | 86 | 10 | 158 | 79 | M 4 x 16 | 4,9 | 4 | 0,067 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 35 | 20,5 | 21 | 25,0 | 88 | 10 | 116 | 56 | M 4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,090 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 35 | 20,5 | 21 | 25,0 | 94 | 11 | 110 | 57 | M 4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,087 | |
45.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 35 | 20,5 | 21 | 25,0 | 99 | 11 | 104 | 56 | M 4 x 20 | 4,9 | 4 | 0,080 | |
49.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 38 | 20,5 | 21 | 26,0 | 179 | 17 | 169 | 89 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0,100 | |
55.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 40 | 20,5 | 21 | 26,0 | 187 | 18 | 146 | 90 | M 5 x 20 | 10 | 4 | 0,110 | |
61.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 47 | 25 | 26 | 32,0 | 300 | 24 | 147 | 78 | M 6 x 25 | 17 | 4 | 0,190 | |
72.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 25 | 26 | 32,0 | 510 | 32 | 174 | 95 | M 6 x 25 | 17 | 6 | 0,270 | |
91.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 30 | 31 | 37,0 | 820 | 47 | 172 | 100 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0,360 | |
105.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 30 | 31 | 37,0 | 880 | 47 | 157 | 92 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0,430 | |
101.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 30 | 31 | 37,0 | 1000 | 50 | 171 | 99 | M 6 x 30 | 17 | 8 | 0,400 | |
134.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 30 | 36 | 44,0 | 2150 | 89 | 190 | 118 | M 8 x 35 | 40,0 | 8 | 0,700 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | QPQ-beschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | BAR-QPQ | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Gewindegröße(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Schraubenanzahl (Stück)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften