Spannsätze BAR, Edelstahl

Spannsätze BAR, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Edelstahl rostfrei.
• Für geringere Drehmomente.
• Besonders günstige Verteilung der Flächenpressung.
• Sehr gute Selbstzentrierung.
• Selbstlösend bei Demontage.
• Auch für grobe Passungen geeignet.
• Geringfügige axiale Verschiebung bei der Montage möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61599406
61599407
61599408
61599409
61599410
61599411
61599412
61599414
61599415
61599416
61599417
61599418
61599419
61599420
61599422
61599424
61599425
61599428
61599430
61599432
61599435
61599438
61599440
61599450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Gewindegröße
(mm)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Schraubenanzahl (Stück) Gewicht
(kg)

96.16 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 61610,51113,530,94919M 2,5 x 100,530,012

96.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 71710,51113,530,94217M 2,5 x 100,530,013

96.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81810,51113,540,93717M 2,5 x 100,530,015

104.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 92012,51315,561,23717M 2,5 x 120,540,02

104.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 102012,51315,561,23317M 2,5 x 120,540,019

104.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 112212,51315,571,23015M 2,5 x 120,540,024

112.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122212,51315,571,22615M 2,5 x 120,540,022

112.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142616,51720131,92815M 3 x 160,940,039

112.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 152816,51720141,92614M 3 x 160,940,044

120.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 163216,51721283,54523M 4 x 162,240,066

120.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 173520,52125303,53417M 4 x 202,240,092

120.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 183520,52125323,53217M 4 x 202,240,087

120.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 193520,52125343,53117M 4 x 202,240,084

120.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 203820,52126555,54524M 5 x 204,240,1

128.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 224020,52126615,54123M 5 x 204,240,11

128.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24472521329684423M 6 x 257,340,2

136.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 254725263210084323M 6 x 257,340,19

144.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2850252632210155732M 6 x 257,340,22

160.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3055252632220155429M 6 x 257,360,27

168.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3255252632240155029M 6 x 257,360,25

176.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3560303137350205532M 6 x 307,380,36

176.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3865303137380205129M 6 x 307,380,43

192.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4065303137400204829M 6 x 307,380,4

193.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5080353644860367647M 8 x 351880,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Edelstahl (1.4401) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung BAR Rostfrei Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support