Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 42 | 20 | 26 | 180 | 26 | 97 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
16.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 42 | 20 | 26 | 200 | 27 | 101 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
16.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 44 | 20 | 26 | 205 | 26 | 99 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
16.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 44 | 20 | 26 | 220 | 26 | 93 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 47 | 20 | 26 | 230 | 25 | 82 | 8 x M6 | 15 | 0,22 | |
17.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 20 | 26 | 270 | 28 | 93 | 8 x M6 | 15 | 0,22 | |
17.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 20 | 26 | 290 | 29 | 98 | 8 x M6 | 15 | 0,22 | |
16.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 20 | 26 | 290 | 29 | 90 | 8 x M6 | 15 | 0,21 | |
17.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 20 | 26 | 380 | 32 | 103 | 8 x M6 | 15 | 0,21 | |
17.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 20 | 26 | 400 | 32 | 100 | 8 x M6 | 15 | 0,23 | |
18.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 20 | 26 | 520 | 36 | 104 | 10 x M6 | 15 | 0,27 | |
17.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 20 | 26 | 520 | 36 | 99 | 10 x M6 | 15 | 0,26 | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 20 | 26 | 690 | 42 | 112 | 12 x M6 | 15 | 0,28 | |
19.25 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 20 | 26 | 770 | 43 | 113 | 12 x M6 | 15 | 0,30 | |
21.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 20 | 26 | 940 | 49 | 116 | 14 x M6 | 15 | 0,33 | |
22.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 26 | 26 | 980 | 49 | 115 | 14 x M6 | 15 | 0,32 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 24 | 32 | 1560 | 75 | 129 | 12 x M8 | 37 | 0,57 | |
23.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 24 | 32 | 1700 | 76 | 127 | 12 x M8 | 37 | 0,55 | |
29.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 24 | 32 | 1830 | 74 | 122 | 12 x M8 | 37 | 0,60 | |
29.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 24 | 32 | 1830 | 75 | 118 | 12 x M8 | 37 | 0,56 | |
32.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 24 | 32 | 2490 | 89 | 140 | 14 x M8 | 37 | 0,65 | |
34.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 24 | 32 | 2640 | 92 | 126 | 14 x M8 | 37 | 0,66 | |
38.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 24 | 32 | 3240 | 99 | 136 | 16 x M8 | 37 | 0,72 | |
53.37 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 28 | 38 | 4700 | 124 | 135 | 14 x M10 | 70 | 1,27 | |
58.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 28 | 38 | 4800 | 135 | 119 | 14 x M10 | 70 | 1,33 | |
61.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 28 | 38 | 5400 | 137 | 124 | 14 x M10 | 70 | 1,35 | |
63.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 28 | 38 | 6300 | 146 | 130 | 16 x M10 | 70 | 1,45 | |
67.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 28 | 38 | 6500 | 148 | 124 | 16 x M10 | 70 | 1,55 | |
72.93 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 135 | 28 | 38 | 7800 | 165 | 134 | 18 x M10 | 70 | 1,65 | |
85.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 33 | 45 | 9560 | 187 | 135 | 14 x M12 | 127 | 2,20 |
Loading...
Zentrierung | Nicht im Lieferumfang | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-A | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften