Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61577514 |
61577515 |
61577516 |
61577517 |
61577518 |
61577519 |
61577520 |
61577522 |
61577524 |
61577525 |
61577528 |
61577530 |
61577532 |
61577535 |
61577538 |
61577540 |
61577545 |
61577550 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 42 | 20 | 26 | 180 | 26 | 291 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,18 | |
20.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 42 | 20 | 26 | 200 | 27 | 282 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,18 | |
20.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 44 | 20 | 26 | 205 | 26 | 251 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,18 | |
20.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 44 | 20 | 26 | 220 | 26 | 240 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,18 | |
21.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 47 | 20 | 26 | 230 | 25 | 195 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,22 | |
21.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 20 | 26 | 270 | 28 | 221 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,22 | |
21.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 20 | 26 | 290 | 28 | 232 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,22 | |
20.29 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 20 | 26 | 290 | 30 | 200 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,21 | |
21.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 20 | 26 | 380 | 32 | 216 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,21 | |
22.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 20 | 26 | 400 | 33 | 200 | 8 x M6 x 18 | 15 | 0,23 | |
23.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 20 | 26 | 520 | 36 | 208 | 10 x M6 x 18 | 15 | 0,27 | |
22.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 20 | 26 | 520 | 37 | 183 | 10 x M6 x 18 | 15 | 0,26 | |
24.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 20 | 26 | 690 | 43 | 209 | 12 x M6 x 18 | 15 | 0,28 | |
24.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 20 | 26 | 770 | 44 | 196 | 12 x M6 x 18 | 15 | 0,30 | |
27.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 20 | 26 | 940 | 49 | 202 | 14 x M6 x 18 | 15 | 0,33 | |
28.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 20 | 26 | 980 | 49 | 190 | 14 x M6 x 18 | 15 | 0,32 | |
29.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 24 | 32 | 1700 | 74 | 216 | 12 x M8 x 22 | 37 | 0,55 | |
35.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 24 | 32 | 1830 | 75 | 196 | 12 x M8 x 22 | 37 | 0,56 |
Loading...
Zentrierung | Nicht im Lieferumfang | Material | Stahl | Oberfläche | QPQ-beschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-A QPQ | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften