Spannsätze COM-A, Edelstahl

Spannsätze COM-A, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Keilriemenscheibe oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für niedrige Drehmomente
• Nicht selbstzentrierend.
• Selbstlösend bei Demontage.
• Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61599514
61599515
61599516
61599517
61599518
61599519
61599520
61599522
61599524
61599525
61599528
61599530
61599532
61599535
61599538
61599540
61599545
61599550
61599555
61599560
61599565
61599570
61599575
61599580
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

51.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 144220269514154518 x M680,18

51.84 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 154220269514148538 x M680,18

54.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1644202610014135538 x M680,18

54.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1744202610514125498 x M680,18

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1847202611013102438 x M680,18

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1947202613015119508 x M680,18

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2047202616016124528 x M680,21

55.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2247202618016107488 x M680,2

59.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2450202621517114548 x M680,22

59.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550202623017108548 x M680,22

70.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28552026300191105510 x M680,27

70.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3055202633019975210 x M680,25

73.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32602026420231126012 x M680,3

73.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35602026520231046012 x M680,29

81.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38652026650261076214 x M680,33

81.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40652026700261016114 x M680,32

109.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45752432750371056212 x M8180,53

118.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50802432100036955712 x M8180,56

130.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 558524321400431066814 x M8180,65

139.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60902432150045936114 x M8180,66

151.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65952432180048986616 x M8180,72

225.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7011028382200621096814 x M10351,27

241.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751152838240068936014 x M10351,33

266.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801202838260068936214 x M10351,35

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Nicht im Lieferumfang Material Edelstahl (1.4401) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-A Rostfrei Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support