Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 42 | 17 | 20 | 26 | 190 | 27 | 300 | 101 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
12.73 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 42 | 17 | 20 | 26 | 210 | 28 | 291 | 103 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 44 | 17 | 20 | 26 | 215 | 26 | 259 | 102 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
13.10 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 44 | 17 | 20 | 26 | 230 | 27 | 247 | 95 | 8 x M6 | 15 | 0,18 | |
13.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 47 | 17 | 20 | 26 | 250 | 26 | 200 | 85 | 8 x M6 | 15 | 0,22 | |
13.28 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 17 | 20 | 26 | 320 | 33 | 225 | 98 | 8 x M6 | 15 | 0,22 | |
13.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 17 | 20 | 26 | 340 | 33 | 237 | 103 | 8 x M6 | 15 | 0,21 | |
13.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 17 | 20 | 26 | 340 | 35 | 204 | 95 | 8 x M6 | 15 | 0,21 | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 17 | 20 | 26 | 450 | 38 | 220 | 108 | 8 x M6 | 15 | 0,23 | |
14.30 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 17 | 20 | 26 | 470 | 39 | 204 | 105 | 8 x M6 | 15 | 0,23 | |
15.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 17 | 20 | 26 | 610 | 42 | 212 | 109 | 10 x M6 | 15 | 0,27 | |
16.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 17 | 20 | 26 | 610 | 44 | 187 | 104 | 10 x M6 | 15 | 0,26 | |
18.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 17 | 20 | 26 | 810 | 51 | 213 | 118 | 12 x M6 | 15 | 0,30 | |
18.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 17 | 20 | 26 | 910 | 52 | 200 | 119 | 12 x M6 | 15 | 0,30 | |
19.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 17 | 20 | 26 | 1110 | 58 | 206 | 122 | 14 x M6 | 15 | 0,35 | |
19.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 17 | 20 | 26 | 1160 | 58 | 194 | 121 | 14 x M6 | 15 | 0,32 | |
25.27 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 20 | 24 | 32 | 1840 | 87 | 238 | 135 | 12 x M8 | 37 | 0,57 | |
25.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 20 | 24 | 32 | 2000 | 87 | 220 | 133 | 12 x M8 | 37 | 0,55 | |
27.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 20 | 24 | 32 | 2200 | 87 | 218 | 128 | 12 x M8 | 37 | 0,60 | |
27.18 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 20 | 24 | 32 | 2200 | 89 | 200 | 124 | 12 x M8 | 37 | 0,56 | |
29.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 20 | 24 | 32 | 2900 | 105 | 222 | 147 | 14 x M8 | 37 | 0,65 | |
31.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 20 | 24 | 32 | 3100 | 109 | 196 | 132 | 14 x M8 | 37 | 0,66 | |
35.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 20 | 24 | 32 | 3800 | 117 | 206 | 143 | 16 x M8 | 37 | 0,72 | |
45.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 24 | 28 | 38 | 5500 | 146 | 222 | 142 | 14 x M10 | 70 | 1,27 | |
49.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 24 | 28 | 38 | 5700 | 159 | 189 | 125 | 14 x M10 | 70 | 1,33 | |
52.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 24 | 28 | 38 | 6400 | 162 | 189 | 130 | 14 x M10 | 70 | 1,35 | |
60.84 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 24 | 28 | 38 | 7400 | 172 | 199 | 137 | 16 x M10 | 70 | 1,45 | |
65.03 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 24 | 28 | 38 | 7700 | 175 | 182 | 130 | 16 x M10 | 70 | 1,55 | |
70.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 135 | 24 | 28 | 38 | 9200 | 195 | 197 | 141 | 18 x M10 | 70 | 1,65 | |
82.44 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 26 | 33 | 45 | 11300 | 221 | 199 | 142 | 14 x M12 | 127 | 2,20 |
Loading...
Zentrierung | Nicht im Lieferumfang | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-AS | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften