Spannsätze COM-B

Spannsätze COM-B
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Zahnriemenscheibe oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Auch für kleine Nabendurchmesser geeignet.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61560600
61560635
61560700
61560800
61560900
61560953
61561000
61561100
61561200
61561270
61561400
61561500
61561600
61561700
61561800
61561900
61562000
61562200
61562400
61562500
61562540
61562800
61563000
61563200
61563500
61563800
61564000
61564200
61564500
61564800
61565000
61565500
61566000
61566500
61567000
61567500
61568000
61568500
61569000
61569500
61570000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

19.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6141018,5212425124185803 x M320,05

19.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6,35141018,5212425124185803 x M320,05

19.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 71512222529272472231113 x M450,07

19.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 81512222529272972071113 x M450,07

20.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 916142326302842101971104 x M450,07

20.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9,5316142326302842101971104 x M450,07

20.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1016142326302848101791124 x M450,07

21.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1118142326303251101651024 x M450,07

21.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1218142326303255101521004 x M450,08

21.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12,718142326303255101521004 x M450,08

19.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 142314232630386810130804 x M450,11

19.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15241629364245133181941213 x M6170,22

21.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16241629364245140181801183 x M6170,22

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17261831384447180221901254 x M6170,25

21.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18261831384447200221801254 x M6170,23

22.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19271831384449210221721214 x M6170,25

22.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20281831384450220221601154 x M6170,26

23.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2232253845515425022113784 x M6170,35

24.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2434253845515627022106764 x M6170,36

24.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2534253845515628022101764 x M6170,34

24.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25,434253845515628022101764 x M6170,34

25.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2839253845516145032130936 x M6170,42

26.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3041253845516250032133956 x M6170,43

27.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3243253845516554035115866 x M6170,49

29.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3547324552586980044106818 x M6170,55

32.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3850324552587290045105798 x M6170,62

33.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 405332455258759004592688 x M6170,64

40.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4255324552587810004790708 x M6170,85

46.58 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45594562707886180080105818 x M8411,05

50.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48624562707887195081102788 x M8411,13

51.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5065456270789220208196728 x M8411,26

63.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 5571557280889827309589689 x M8411,53

72.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60775572808810428709876619 x M8411,66

79.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65845572808811131909973579 x M8411,90

113.36 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7090658696106119515014788699 x M10833,0

125.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7595658696106126571015382669 x M10833,1

140.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8010065869610613182601961038212 x M10833,3

159.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851066586961061378670204977712 x M10833,6

168.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901126586961061448800206887412 x M10834,0

188.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95120658696106149113002371038214 x M10834,7

209.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100125658696106154143002851149018 x M10835,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-B Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support