Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | D1 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 6 | 14 | 10 | 18,5 | 21 | 24 | 25 | 12 | 4 | 185 | 80 | 3 x M3 x 10 | 2 | 0,05 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 7 | 15 | 12 | 22 | 25 | 29 | 27 | 24 | 7 | 223 | 111 | 3 x M4 x 12 | 5 | 0,07 | |
22.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 12 | 22 | 25 | 29 | 27 | 29 | 7 | 207 | 111 | 3 x M4 x 12 | 5 | 0,07 | |
22.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 42 | 10 | 197 | 110 | 4 x M4 x 12 | 5 | 0,07 | |
22.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 14 | 23 | 26 | 30 | 28 | 48 | 10 | 179 | 112 | 4 x M4 x 12 | 5 | 0,07 | |
23.98 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 51 | 10 | 165 | 102 | 4 x M4 x 12 | 5 | 0,07 | |
24.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | 14 | 23 | 26 | 30 | 32 | 55 | 10 | 152 | 100 | 4 x M4 x 12 | 5 | 0,08 | |
21.74 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 23 | 14 | 23 | 26 | 30 | 38 | 68 | 10 | 130 | 80 | 4 x M4 x 12 | 5 | 0,11 | |
22.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 133 | 18 | 194 | 121 | 3 x M6 x 18 | 17 | 0,22 | |
23.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | 16 | 29 | 36 | 42 | 45 | 140 | 18 | 180 | 118 | 3 x M6 x 18 | 17 | 0,22 | |
24.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 180 | 22 | 190 | 125 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,25 | |
24.57 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | 26 | 18 | 31 | 38 | 44 | 47 | 200 | 22 | 180 | 125 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,23 | |
25.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 27 | 18 | 31 | 38 | 44 | 49 | 210 | 22 | 172 | 121 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,25 | |
25.50 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 28 | 18 | 31 | 38 | 44 | 50 | 220 | 22 | 160 | 115 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,26 | |
26.80 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 32 | 25 | 38 | 45 | 51 | 54 | 250 | 22 | 113 | 78 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,35 | |
27.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 270 | 22 | 106 | 76 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,36 | |
27.61 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 34 | 25 | 38 | 45 | 51 | 56 | 280 | 22 | 101 | 76 | 4 x M6 x 18 | 17 | 0,34 | |
29.20 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 39 | 25 | 38 | 45 | 51 | 61 | 450 | 32 | 130 | 93 | 6 x M6 x 18 | 17 | 0,42 | |
29.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 41 | 25 | 38 | 45 | 51 | 62 | 500 | 32 | 133 | 95 | 6 x M6 x 18 | 17 | 0,43 | |
30.85 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 43 | 25 | 38 | 45 | 51 | 65 | 540 | 35 | 115 | 86 | 6 x M6 x 18 | 17 | 0,49 | |
33.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 47 | 32 | 45 | 52 | 58 | 69 | 800 | 44 | 106 | 81 | 8 x M6 x 18 | 17 | 0,55 | |
37.99 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 53 | 32 | 45 | 52 | 58 | 75 | 900 | 45 | 92 | 68 | 8 x M6 x 18 | 17 | 0,64 | |
51.19 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 59 | 45 | 62 | 70 | 78 | 86 | 1800 | 80 | 105 | 81 | 8 x M8 x 22 | 41 | 1,05 | |
56.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 65 | 45 | 62 | 70 | 78 | 92 | 2020 | 81 | 96 | 72 | 8 x M8 x 22 | 41 | 1,26 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | QPQ-beschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-B QPQ | Bauform | Flanschform, mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
D1(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften