Spannsätze COM-C

Spannsätze COM-C
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere bis hohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 bis 0,04 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61557118
61557119
61557120
61557122
61557124
61557125
61557128
61557130
61557132
61557135
61557138
61557140
61557142
61557145
61557148
61557150
61557155
61557160
61557165
61557170
61557175
61557180
61557185
61557190
61557195
61557200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1847263039455330032155706 x M6 x 22170,40

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1947263039455332032165706 x M6 x 22170,39

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2047263039455334034175756 x M6 x 22170,38

20.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2247263039455337034160756 x M6 x 22170,37

20.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2450263039455640034145706 x M6 x 22170,45

20.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550263039455642034140706 x M6 x 22170,44

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2855263039456147034125656 x M6 x 22170,50

23.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3055263039456151034115656 x M6 x 22170,45

25.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3260263039456672045145808 x M6 x 22170,59

25.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3560263039456679045135808 x M6 x 22170,53

26.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3865263039457186045125708 x M6 x 22170,62

26.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4065263039457190045120708 x M6 x 22170,60

36.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42753035475581132063135756 x M8 x 30411,05

36.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45753035475581141063125756 x M8 x 30410,98

38.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48803035475586201084120706 x M8 x 30411,30

38.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50803035475586210084110706 x M8 x 30411,00

43.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55853035475591231084135908 x M8 x 30411,10

46.39 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60903035475596252084124858 x M8 x 30411,20

52.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 659530354755102273084115808 x M8 x 30411,25

79.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70110404561711174670133125808 x M10 x 35832,36

91.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75115404561711225000133120808 x M10 x 35832,65

98.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 80120404561711275330133110758 x M10 x 35832,70

106.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851254045617113270801671309010 x M10 x 35832,95

113.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901304045617113775001671258510 x M10 x 35833,00

128.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 951354045617114279201671158510 x M10 x 35833,00

152.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100145465270821539710194115808 x M12 x 401455,50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-C Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support