Spannsätze COM-C, Edelstahl

Spannsätze COM-C, Edelstahl
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Edelstahl 1.4401 (V4A).
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Keine axiale Verschiebung.
Rundlaufgenauigkeit: 0,02 bis 0,04 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61597120
61597124
61597125
61597130
61597135
61597140
61597145
61597150
61597160
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

72.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204726303945531521578346 x M 6 x 2280,39

79.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 245026303945561791565316 x M 6 x 2280,45

79.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255026303945561881563316 x M 6 x 2280,44

89.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305526303945612281551296 x M 6 x 2280,45

99.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 356026303945663532060368 x M 6 x 2280,53

107.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406526303945714022054318 x M 6 x 2280,60

142.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457530354755816052854326 x M 8 x 30180,98

159.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508030354755869013747306 x M 8 x 30181,00

193.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6090303547559610813753368 x M 8 x 30181,20

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Edelstahl (1.4401) Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-C Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support