Spannsätze COM-CB1

Spannsätze COM-CB1
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittlere bis höhere Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61557318
61557319
61557320
61557322
61557324
61557325
61557328
61557330
61557332
61557335
61557338
61557340
61557342
61557345
61557348
61557350
61557355
61557360
61557365
61557370
61557375
61557380
61557385
61557390
61557395
61557400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
A
(Nm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

12.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 184717282234310282781215 x M6140,29

12.31 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 194717282234331292611165 x M6140,29

12.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 204717282234370352941255 x M6140,29

12.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 224717282234370372471145 x M6140,29

13.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 245017282234470402551255 x M6140,30

14.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 255017282234600443081526 x M6140,29

14.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 285517282234600462431236 x M6140,35

14.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 305517282234610462171206 x M6140,35

17.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 326017282234940582861508 x M6140,40

17.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3560172822341030582621508 x M6140,40

18.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3865172822341140602481448 x M6140,40

18.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4065172822341170602271418 x M6140,40

25.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42752033254121501003151797 x M8350,70

23.95 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45752033254122201002931727 x M8350,70

26.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48802033254123401002841687 x M8350,75

26.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50802033254124001002421497 x M8350,70

28.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55852033254130801102701748 x M8350,77

30.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60902033254134001202481668 x M8350,84

35.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65952033254140501202531749 x M8350,88

53.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701102440305063601802831828 x M10701,58

56.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751152440305069001802681298 x M10701,60

59.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801202440305074001902601308 x M10701,70

65.56 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851252440305084001902731429 x M10702,0

72.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901302440305090002002331219 x M10702,2

79.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 95135244030501100023027114010 x M10701,9

94.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10014526443256131002602651868 x M121253,0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-CB1 Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support