Spannsätze COM-CB2

Spannsätze COM-CB2
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Stirnzahnräder oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für mittelhohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61557518
61557519
61557520
61557522
61557524
61557525
61557528
61557530
61557532
61557535
61557538
61557540
61557542
61557545
61557548
61557550
61557555
61557560
61557565
61557570
61557575
61557580
61557585
61557590
61557595
61557600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

12.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1847172228345427028212945 x M6170,30

12.69 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1947172228345427428215935 x M6170,30

12.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2047172228345428028218945 x M6170,32

13.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2247172228345430028200955 x M6170,32

14.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2450172228345733028178895 x M6170,35

14.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25501722283457420342101056 x M6170,32

15.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2855172228346248034196986 x M6170,37

15.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3055172228346251035177966 x M6170,37

17.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32601722283467730402221168 x M6170,39

17.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35601722283467770441941128 x M6170,39

18.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38651722283472830451811038 x M6170,46

19.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40651722283472940501821098 x M6170,46

25.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 427520253341821590702341307 x M8410,72

25.99 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457520253341821630702131247 x M8410,70

28.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 488020253341871740701981197 x M8410,80

28.96 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508020253341871830801951207 x M8410,77

31.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 558520253341922210801921258 x M8410,80

33.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609020253341972410801781208 x M8410,88

37.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6595202533411023090901921319 x M8410,93

52.02 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701102430405011746201302081348 x M10831,60

57.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751152430405012249001301911238 x M10831,76

62.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801202430405012750001301761198 x M10831,81

71.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851252430405013263001501951359 x M10831,90

79.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901302430405013768001501871319 x M10832,0

86.24 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9513524304050142770016019113210 x M10832,1

101.17 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1001452632445615298001902021418 x M121452,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-CB2 Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support