Spannsätze COM-CB3

Spannsätze COM-CB3
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Drei Baureihen, für mittlere, hohe und sehr hohe Drehmomente.
• Kurze Bauform.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61557714
61557714A
61557716
61557716A
61557718
61557718A
61557719
61557719A
61557720
61557720A
61557722
61557722A
61557724
61557724A
61557725
61557725A
61557728
61557728A
61557730
61557730A
61557824
61557825
61557828
61557830
61557832
61557835
61557838
61557840
61557930
61557932
61557935
61557938
61557940
61557942
61557945
61557948
61557950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Reihe Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
A
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
D1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

13.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht1455172230386212017207563 x M8250,49

14.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht14551722303862290424681194 x M8410,49

13.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht1655172230386213618175533 x M8250,48

14.81 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht16551722303862340424101194 x M8410,48

13.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht1855172230386215018163563 x M8250,47

14.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht18551722303862380423641194 x M8410,47

13.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht1955172230386217019158583 x M8250,47

14.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht19551722303862400423451194 x M8410,47

13.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht2055172230386216017141533 x M8250,46

14.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht20551722303862420423281194 x M8410,46

13.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht2255172230386229026189773 x M8350,45

14.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht22551722303862460422981194 x M8410,45

13.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht2455172230386229024165733 x M8350,43

15.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht24551722303862500422731194 x M8410,43

13.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht2555172230386230024160733 x M8350,42

15.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht25551722303862530422621194 x M8410,42

13.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht2855172230386243031173893 x M8410,40

15.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht28551722303862590422341194 x M8410,40

13.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht3055172230386245030158863 x M8410,38

15.13 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Leicht30551722303862630422191194 x M8410,38

19.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel2465172230387243040237875 x M8300,63

20.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel2565172230387244040221865 x M8300,62

20.61 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel28651722303872610402481075 x M8350,59

21.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel30651722303872590402221035 x M8350,57

21.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel32651722303872660402021005 x M8350,56

21.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel35651722303872950502431315 x M8410,52

20.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel386517223038721000502181275 x M8410,49

20.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Mittel406517223038721090502131315 x M8410,47

29.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer3080202533418780050239907 x M8301,02

28.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer3280202533418786050226907 x M8301,01

28.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer358020253341871100602391057 x M8350,98

28.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer388020253341871200602231067 x M8350,94

28.97 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer408020253341871200602031027 x M8350,91

29.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer428020253341871500702281207 x M8410,88

29.04 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer458020253341871600702151217 x M8410,84

29.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer488020253341871700701971187 x M8410,78

29.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Schwer508020253341871800701951227 x M8410,74

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-CB3 Bauform Flanschform, mechanisch

Technischer Support