Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | A (mm) | Länge L (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 353 | 31 | 228 | 98 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,39 | |
16.71 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 530 | 52 | 274 | 118 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,37 | |
16.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 26 | 30 | 39 | 45 | 582 | 52 | 247 | 116 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,35 | |
17.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 26 | 30 | 39 | 45 | 650 | 53 | 244 | 120 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,40 | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 26 | 30 | 39 | 45 | 680 | 54 | 216 | 110 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,38 | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 26 | 30 | 39 | 45 | 760 | 56 | 200 | 105 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,45 | |
19.89 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 26 | 30 | 39 | 45 | 850 | 56 | 192 | 109 | 6 x M6 x 25 | 17 | 0,43 | |
21.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 26 | 30 | 39 | 45 | 1130 | 70 | 228 | 121 | 8 x M6 x 25 | 17 | 0,53 | |
21.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 26 | 30 | 39 | 45 | 1220 | 71 | 206 | 120 | 8 x M6 x 25 | 17 | 0,50 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 26 | 30 | 39 | 45 | 1370 | 71 | 198 | 114 | 8 x M6 x 25 | 17 | 0,60 | |
24.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 26 | 30 | 39 | 45 | 1410 | 72 | 184 | 112 | 8 x M6 x 25 | 17 | 0,56 | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 30 | 35 | 47 | 55 | 2170 | 100 | 219 | 122 | 6 x M8 x 30 | 41 | 0,95 | |
32.76 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 30 | 35 | 47 | 55 | 2330 | 100 | 204 | 122 | 6 x M8 x 30 | 41 | 0,92 | |
36.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 30 | 35 | 47 | 55 | 2480 | 100 | 194 | 117 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | |
36.59 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 30 | 35 | 47 | 55 | 2560 | 100 | 182 | 116 | 6 x M8 x 30 | 41 | 1,00 | |
41.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 30 | 35 | 47 | 55 | 3700 | 130 | 222 | 141 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,10 | |
44.81 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 30 | 35 | 47 | 55 | 3800 | 140 | 192 | 130 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,16 | |
48.15 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 30 | 35 | 47 | 55 | 4600 | 140 | 194 | 131 | 8 x M8 x 30 | 41 | 1,20 | |
73.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 40 | 45 | 61 | 71 | 7700 | 220 | 209 | 133 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,30 | |
85.79 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 40 | 45 | 61 | 71 | 8100 | 220 | 192 | 126 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,50 | |
92.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 40 | 45 | 61 | 71 | 8600 | 220 | 182 | 121 | 8 x M10 x 35 | 83 | 2,70 | |
102.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 40 | 45 | 61 | 71 | 11600 | 270 | 214 | 148 | 10 x M10 x 35 | 83 | 2,90 | |
106.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 40 | 45 | 61 | 71 | 12000 | 270 | 200 | 135 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,20 | |
120.24 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 135 | 40 | 45 | 61 | 71 | 13000 | 280 | 196 | 134 | 10 x M10 x 35 | 83 | 3,50 | |
142.68 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 46 | 52 | 70 | 82 | 15000 | 300 | 173 | 120 | 8 x M12 x 40 | 145 | 4,00 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-D | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
A(mm)
Länge L(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften