Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61551125 |
61551128 |
61551130 |
61551135 |
61551138 |
61551140 |
61551142 |
61551145 |
61551148 |
61551150 |
61551155 |
61551160 |
61551165 |
61551170 |
61551175 |
61551180 |
61551185 |
61551190 |
61551195 |
61551200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | C* (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.00 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 810 | 65 | 288 | 98 | 6 x M6 x 35 | 17 | 0,35 | |
30.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 950 | 65 | 268 | 102 | 6 x M6 x 35 | 17 | 0,42 | |
30.87 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 970 | 68 | 241 | 98 | 6 x M6 x 35 | 17 | 0,40 | |
37.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 44 | 54 | 5 | 60 | 1240 | 70 | 157 | 83 | 7 x M6 x 45 | 17 | 0,60 | |
46.83 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 2780 | 145 | 263 | 117 | 7 x M8 x 50 | 41 | 1,15 | |
46.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3020 | 146 | 293 | 121 | 7 x M8 x 50 | 41 | 0,59 | |
50.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3150 | 151 | 248 | 116 | 7 x M8 x 50 | 41 | 1,25 | |
50.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3390 | 151 | 261 | 121 | 7 x M8 x 50 | 41 | 0,74 | |
58.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 56 | 64 | 4 | 72 | 3920 | 159 | 161 | 96 | 8 x M8 x 55 | 41 | 1,30 | |
58.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 56 | 64 | 4 | 72 | 4110 | 163 | 156 | 97 | 8 x M8 x 55 | 41 | 1,26 | |
57.38 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 56 | 64 | 4 | 72 | 4370 | 164 | 137 | 89 | 8 x M8 x 55 | 41 | 1,36 | |
61.64 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 56 | 64 | 4 | 72 | 6320 | 211 | 167 | 111 | 10 x M8 x 55 | 41 | 1,46 | |
68.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 56 | 64 | 4 | 72 | 7100 | 217 | 160 | 109 | 10 x M8 x 55 | 41 | 1,55 | |
93.70 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 70 | 78 | 5 | 88 | 11730 | 314 | 184 | 117 | 10 x M10 x 60 | 83 | 2,9 | |
101.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 70 | 78 | 5 | 88 | 11900 | 340 | 159 | 104 | 10 x M10 x 60 | 83 | 3,0 | |
108.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 70 | 78 | 5 | 88 | 16400 | 392 | 196 | 130 | 12 x M10 x 60 | 83 | 3,3 | |
115.95 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 125 | 70 | 78 | 5 | 88 | 16600 | 400 | 175 | 119 | 12 x M10 x 60 | 83 | 3,4 | |
119.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 70 | 78 | 5 | 88 | 18000 | 400 | 169 | 116 | 12 x M10 x 60 | 83 | 3,5 | |
163.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 135 | 70 | 78 | 5 | 88 | 19000 | 412 | 160 | 112 | 12 x M10 x 60 | 83 | 3,7 | |
203.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 90 | 100 | 6 | 112 | 27900 | 559 | 165 | 113 | 12 x M12 x 80 | 145 | 5,5 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | Unveredelt |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-L | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
C*(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften