Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
61551125Q |
61551128Q |
61551130Q |
61551135Q |
61551138Q |
61551140Q |
61551142Q |
61551145Q |
61551148Q |
61551150Q |
61551155Q |
61551160Q |
61551165Q |
61551170Q |
61551175Q |
61551180Q |
61551185Q |
61551190Q |
61551195Q |
61551200Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser d (mm) | Außendurchmesser D (mm) | L1 (mm) | Länge L (mm) | C* (mm) | L2 (mm) | Übertragbares Drehmoment T (Nm) | Übertragbare Axialkraft Fax (kN) | Flächenpressung Welle PW (N/mm2) | Flächenpressung Nabe PN (N/mm2) | Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) | Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA (Nm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 810 | 65 | 288 | 98 | 6 x M 6 x 35 | 17 | 0,35 | |
34.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 950 | 65 | 268 | 102 | 6 x M 6 x 35 | 17 | 0,42 | |
34.86 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 32 | 40 | 4 | 46 | 970 | 68 | 241 | 98 | 6 x M 6 x 35 | 17 | 0,40 | |
43.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 44 | 54 | 5 | 60 | 1240 | 70 | 157 | 83 | 7 x M 6 x 45 | 17 | 0,60 | |
54.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 2780 | 145 | 263 | 117 | 7 x M 8 x 50 | 41 | 1,15 | |
51.35 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3020 | 146 | 293 | 121 | 7 x M 8 x 50 | 41 | 0,59 | |
55.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3150 | 151 | 248 | 116 | 7 x M 8 x 50 | 41 | 1,25 | |
55.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 44 | 54 | 5 | 62 | 3390 | 151 | 261 | 121 | 7 x M 8 x 50 | 41 | 0,74 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 56 | 64 | 4 | 72 | 3920 | 159 | 161 | 96 | 8 x M 8 x 55 | 41 | 1,30 | |
63.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 56 | 64 | 4 | 72 | 4110 | 163 | 156 | 97 | 8 x M 8 x 55 | 41 | 1,26 | |
62.67 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 56 | 64 | 4 | 72 | 4370 | 164 | 137 | 89 | 8 x M 8 x 55 | 41 | 1,36 | |
67.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 56 | 64 | 4 | 72 | 6320 | 211 | 167 | 111 | 10 x M 8 x 55 | 41 | 1,46 | |
74.60 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 56 | 64 | 4 | 72 | 7100 | 217 | 160 | 109 | 10 x M 8 x 55 | 41 | 1,55 | |
98.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 70 | 78 | 4 | 88 | 11730 | 314 | 184 | 117 | 10 x M 10 x 60 | 83 | 2,9 | |
108.05 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 70 | 78 | 5 | 88 | 11900 | 340 | 159 | 104 | 10 x M 10 x 60 | 83 | 3,0 | |
116.52 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 70 | 78 | 5 | 88 | 16400 | 392 | 196 | 130 | 12 x M 10 x 60 | 83 | 3,3 | |
123.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 70 | 78 | 5 | 88 | 16600 | 400 | 175 | 119 | 12 x M 10 x 60 | 83 | 3,4 | |
127.26 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 90 | 130 | 70 | 78 | 5 | 88 | 18000 | 400 | 169 | 116 | 12 x M 10 x 60 | 83 | 3,5 | |
167.62 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 135 | 70 | 78 | 5 | 88 | 19000 | 412 | 160 | 112 | 12 x M 10 x 60 | 83 | 3,7 | |
204.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | 145 | 90 | 100 | 6 | 112 | 27900 | 559 | 165 | 113 | 12 x M 12 x 80 | 145 | 5,5 |
Loading...
Zentrierung | Mitgeliefert | Material | Stahl | Oberfläche | QPQ-beschichtet |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | COM-L QPQ | Bauform | Zylindrisch mit mehreren Schrauben |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser d(mm)
Außendurchmesser D(mm)
L1(mm)
Länge L(mm)
C*(mm)
L2(mm)
Übertragbares Drehmoment T(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax(kN)
Flächenpressung Welle PW(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe)
Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften