Spannsätze COM-LL

Spannsätze COM-LL
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für sehr hohe Drehmomente.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61551325
61551328
61551330
61551335
61551338
61551340
61551342
61551345
61551348
61551350
61551355
61551360
61551365
61551370
61551375
61551380
61551385
61551390
61551395
61551399
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

32.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2550394551900702451226 x M6170,50

32.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28553945511010702191116 x M6170,60

32.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30553945511100702041116 x M6170,60

38.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35603945511340761751028 x M6170,70

39.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 386539455118101201619410 x M6170,70

39.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 406539455119201201539410 x M6170,70

57.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 427556647229701411881058 x M8411,00

57.86 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 457556647231501411751058 x M8410,90

57.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48805664724000166164988 x M8411,40

57.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 508056647248501921591028 x M8411,26

57.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55855664725810220140939 x M8411,36

60.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6090566472746024917011710 x M8411,46

68.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 6595566472840025616311410 x M8411,55

96.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701107078881380037118812310 x M10832,90

106.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751157078881400040116210910 x M10833,00

115.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801207078881940046320013712 x M10833,3

121.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851257078881960047217912512 x M10833,4

122.72 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901307078882120047217212212 x M10833,5

134.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 951357078882240048616311812 x M10833,7

191.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100145901001123290066016811912 x M121455,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-LL Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support