Spannsätze COM-LLH

Spannsätze COM-LLH
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Kettenräder oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für sehr hohe Drehmomente.
• Besonders gleichmäßige Verteilung der Flächenpressung.
• Besonders unempfindlich gegen Biegemomente.
• Selbstzentrierend.
• Selbstsichernd.
• Keine axiale Verschiebung bei der Montage.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61558042
61558045
61558048
61558050
61558055
61558060
61558065
61558070
61558075
61558080
61558085
61558090
61558095
61558100
61558110
61558120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L1
(mm)
Länge L
(mm)
L2
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
Schrauben 12.9 (Anz. x Größe) Anzugsmoment der Befestigungsschrauben TA
(Nm)
Gewicht
(kg)

54.08 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 427556647232901471751038 x M8411,25

54.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45755664723500147157958 x M8411,30

69.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48805664723670149143908 x M8411,50

69.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50805664723800161141918 x M8411,40

74.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55855664724430167140888 x M8411,50

84.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 609056647255901821309610 x M8411,50

93.47 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 659556647260201821349110 x M8411,60

122.30 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 701107078881020029016210010 x M10833,0

124.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 751157078881166030815710110 x M10833,1

127.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 801207078881400035116610912 x M10833,5

132.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 851257078881620037417011312 x M10833,5

138.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 901307078881678038015910712 x M10833,8

144.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 951357078881841038915810712 x M10834,0

196.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100145901001122660053315810912 x M121456,0

211.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110155901001122920053314210112 x M121456,2

238.29 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 120165901001123840064115711414 x M121456,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Mitgeliefert Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-LLH Bauform Zylindrisch mit mehreren Schrauben

Technischer Support