Spannsätze (Spannringe) COM-R

Spannsätze (Spannringe) COM-R
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl.
• Zur Befestigung einer Nabe (z.B. Antriebsrad, Rotor oder ähnliches) auf einer Welle.
• Für niedrige bis mittlere Drehmomente.
• Nicht selbstzentrierend.
• Lose Spannringe. Ein kundenseitiger Druckflansch und kundenseitige Schrauben sind erforderlich. Die Schraubenanzahl und Schraubengröße kann variiert werden.
• Bis zu vier Spannsätze können hintereinander eingebaut werden.
• Vielseitig verwendbar, bei maximaler konstruktiver Freiheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
61500006
61500007
61500008
61500009
61500010
61500012
61500014
61500015
61500016
61500017
61500018
61500019
61500020
61500022
61500024
61500025
61500028
61500030
61500032
61500035
61500038
61500040
61500042
61500045
61500048
61500050
61500055
61500060
61500065
61500070
61500075
61500080
61500085
61500090
61500095
61500100
61500110
61500120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Innendurchmesser d
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
L
(mm)
Länge L1
(mm)
Übertragbares Drehmoment T
(Nm)
Übertragbare Axialkraft Fax
(kN)
Flächenpressung Welle PW
(N/mm2)
Flächenpressung Nabe PN
(N/mm2)
FA
(kN)
Gewicht
(kg)

5.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 694,53,720,831167640,002

5.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 7104,53,730,851016750,002

5.93 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 8114,53,751,221259460,002

6.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9124,53,781,83146109150,002

6.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10134,53,7101,83130101160,002

6.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12154,53,7111,9111590160,002

6.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14186,35,3233,3112094260,005

6.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15196,35,3253,3411388270,005

6.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16206,35,3283,4011089270,006

6.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17216,35,3293,5910282270,006

6.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18226,35,3333,6810282330,007

6.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19246,35,3474,96133105330,007

6.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20256,35,3555,54140109330,009

7.01 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22266,35,3655,88132113340,007

7.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24286,35,3735,89130110340,008

7.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25306,35,3736,0211797370,009

7.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28326,35,3856,1311297400,010

7.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30356,35,3906,149984400,012

7.90 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32366,35,31277,99126112440,011

7.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35407,06,01669,20121107540,016

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38447,06,01869,8411398600,021

8.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40458,06,622610,8113103700,021

9.59 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42488,06,622611,310691750,026

10.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 455210,08,636416,2108981100,045

11.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 485510,08,6589241601391100,043

11.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 505710,08,6608251521311100,045

11.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 556210,08,6700251461301200,049

11.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 606812,010,4830281201061600,07

12.73 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 657312,010,4970301171021700,09

12.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 707914,012,21310371191052100,12

14.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 758414,012,2144039114992300,12

17.50 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 809117,015,02160541231033000,21

17.00 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 859617,015,02450581221073200,21

18.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9010117,015,02700601191043300,22

19.64 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9510617,015,02900611141053400,23

28.26 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10011421,018,74160831191044600,39

31.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11012421,018,75000911161024750,42

35.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12013421,018,761701031221074750,46

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zentrierung Nicht im Lieferumfang Material Stahl Oberfläche Unveredelt
Bezeichnung COM-R Bauform Lose Ringe

Technischer Support