Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 06 B-1

Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 06 B-1
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10181010
10181011
10181012
10181014
10181110
10181112
10181114
10181115
10181116
10181210
10181212
10181214
10181215
10181216
10181310
10181312
10181314
10181315
10181316
10181318
10181412
10181414
10181415
10181416
10181418
10181419
10181512
10181514
10181515
10181516
10181518
10181519
10181520
10181522
10181524
10181525
10181612
10181614
10181615
10181616
10181618
10181619
10181620
10181622
10181624
10181625
10181712
10181714
10181715
10181716
10181718
10181719
10181720
10181722
10181724
10181725
10181812
10181814
10181815
10181816
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Ausführung Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

22.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1010B34,030,82242231,4M 30,050

22.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1011B34,030,82242241,8M 30,060

22.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1012B34,030,82262241,8M 40,066

22.44 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1014B34,030,82292252,3M 40,068

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1110A37,033,80242531,4M 30,084

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1112B37,033,80262541,8M 30,071

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1114B37,033,80292552,3M 40,144

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1115B37,033,80302552,3M 40,088

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1116B37,033,80312552,3M 40,087

22.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1210A40,036,80252531,4M 30,095

22.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1212B40,036,80262541,8M 40,102

22.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1214B40,036,80292552,3M 40,108

22.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1215B40,036,80302552,3M 40,110

22.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1216B40,036,80312552,3M 40,097

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1310A43,039,80282531,4M 30,130

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1312A43,039,80282541,8M 30,115

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1314A43,039,80292552,3M 40,116

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1315A43,039,80302552,3M 40,110

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1316B43,039,80312552,8M 80,117

23.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1318B43,039,80352562,8M 50,121

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1412A46,342,80312541,8M 30,140

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414A46,342,80312552,3M 40,144

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1415A46,342,80312552,3M 40,140

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1416A46,342,80312552,3M 40,134

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1418B46,342,80352562,8M 50,136

23.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1419B46,342,80352562,8M 50,142

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1512A49,345,81342541,8M 30,173

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1514A49,345,81342552,3M 40,174

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515A49,345,81342552,3M 40,170

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1516A49,345,81342552,3M 40,155

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1518A49,345,81342562,8M 50,145

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1519A49,345,81352562,8M 50,148

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520A49,345,81342562,8M 50,142

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522B49,345,81382562,8M 50,146

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524B49,345,81422583,3M 60,168

23.07 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525B49,345,81422583,3M 60,160

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1612A52,348,82372841,8M 30,230

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1614A52,348,82372852,3M 40,220

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1615A52,348,82372852,3M 40,228

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1616A52,348,82372852,3M 40,211

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1618A52,348,82372862,8M 50,212

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1619A52,348,82372862,8M 50,192

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1620A52,348,82372862,8M 50,188

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1622A52,348,82372862,8M 50,169

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1624B52,348,82422883,3M 60,193

24.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1625B52,348,82422883,3M 60,202

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1712A55,351,83402841,8M 30,280

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1714A55,351,83402852,3M 40,274

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1715A55,351,83402852,3M 40,258

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1716A55,351,83402852,3M 40,266

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1718A55,351,83402862,8M 50,240

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1719A55,351,83402862,8M 50,230

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1720A55,351,83402862,8M 50,238

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1722A55,351,83402862,8M 50,210

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1724B55,351,83402883,3M 60,262

26.20 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1725B55,351,83422883,3M 60,256

27.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1812A58,354,85432883,3M 30,315

27.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1814A58,354,85432852,3M 40,286

27.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1815A58,354,85432852,3M 40,304

27.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1816A58,354,85432852,3M 40,310

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 1
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 06 B-1

Technischer Support