Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 08 B-1

Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 08 B-1
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10581012
10581014
10581015
10581016
10581112
10581114
10581115
10581116
10581118
10581119
10581212
10581214
10581215
10581216
10581218
10581219
10581220
10581222
10581224
10581225
10581312
10581314
10581315
10581316
10581318
10581320
10581322
10581324
10581325
10581328
10581412
10581414
10581415
10581416
10581418
10581419
10581420
10581422
10581425
10581428
10581512
10581514
10581515
10581516
10581518
10581519
10581520
10581522
10581524
10581525
10581528
10581530
10581532
10581615
10581616
10581618
10581619
10581620
10581622
10581624
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Ausführung Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1012A45,241,10262541,8M 30,109

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1014B45,241,10292552,3M 40,110

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1015B45,241,10302552,3M 40,126

28.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1016B45,241,10312552,3M 40,118

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1112A48,745,07292541,8M 30,139

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1114A48,745,07292552,3M 40,142

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1115B48,745,07302552,3M 40,146

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1116B48,745,07312552,3M 40,140

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1118B48,745,07342562,8M 50,158

28.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1119B48,745,07352562,8M 50,193

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1212A53,049,07332841,8M 30,200

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1214A53,049,07332852,3M 40,190

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1215A53,049,07332852,3M 40,200

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1216A53,049,07332852,3M 40,184

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1218A53,049,07332862,8M 50,174

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1219A53,049,07352862,8M 50,174

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220A53,049,07362862,8M 50,166

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1222B53,049,07382862,8M 50,173

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1224B53,049,07412883,3M 60,176

28.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1225B53,049,07422883,3M 60,180

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1312A57,453,06372841,8M 30,260

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1314A57,453,06372852,3M 40,244

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1315A57,453,06372852,3M 40,236

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1316A57,453,06372852,3M 40,246

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1318A57,453,06372862,8M 50,219

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1320A57,453,06372862,8M 50,220

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1322A57,453,06372862,8M 50,190

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1324B57,453,06422883,3M 60,210

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1325B57,453,06422883,3M 60,216

29.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1328B57,453,06452883,3M 60,212

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1412A61,857,07412841,8M 30,313

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1414A61,857,07412852,3M 40,298

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1415A61,857,07412852,3M 40,362

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1416A61,857,07412852,3M 40,304

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1418A61,857,07412862,8M 50,275

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1419A61,857,07412862,8M 50,284

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1420A61,857,07412862,8M 50,276

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1422A61,857,07412862,8M 50,250

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1425A61,857,07412883,3M 60,236

30.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1428B61,857,07452883,3M 60,266

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1512A65,561,09452841,8M 30,375

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1514A65,561,09452852,3M 40,376

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1515A65,561,09452852,3M 40,359

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1516A65,561,09452852,3M 40,366

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1518A65,561,09452862,8M 50,336

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1519A65,561,09452862,8M 50,348

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520A65,561,09452862,8M 50,340

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522A65,561,09452862,8M 50,311

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524A65,561,09452883,3M 60,308

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525A65,561,09452883,3M 60,300

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1528A65,561,09452883,3M 60,272

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530B65,561,09472883,3M 60,316

31.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1532B65,561,094928103,3M 80,300

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1615A69,565,10502852,3M 40,438

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1616A69,565,10502852,3M 40,433

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1618A69,565,10502862,8M 50,438

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1619A69,565,10502862,8M 50,416

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1620A69,565,10502862,8M 50,426

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1622A69,565,10502862,8M 50,412

33.53 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1624A69,565,10502883,3M 60,382

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 1
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 08 B-1

Technischer Support