Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl der Zähne (T) | Bohrung H7 (mm) | Ausführung | Außendurchmesser da (mm) | Teilkreisdurchmesser d (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nutbreite KH9 (mm) | Nuttiefe T2 (mm) | Gewindegröße M | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 15 | A | 57,5 | 51,37 | 35 | 25 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,202 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | A | 57,5 | 51,37 | 35 | 25 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,200 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 18 | A | 57,5 | 51,37 | 35 | 25 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,202 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 19 | A | 57,5 | 51,37 | 35 | 25 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,186 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 20 | A | 57,5 | 51,37 | 35 | 25 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,184 | |
22.55 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 24 | B | 57,5 | 51,37 | 42 | 25 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,200 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 15 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,279 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 16 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,274 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 18 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,261 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 19 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,256 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 20 | A | 63,0 | 56,34 | 37 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,260 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 24 | B | 63,0 | 56,34 | 42 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,200 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 25 | B | 63,0 | 56,34 | 42 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,280 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 28 | B | 63,0 | 56,34 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,229 | |
24.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 30 | B | 63,0 | 56,34 | 45 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,208 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 15 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,366 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 16 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,351 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 18 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,342 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,332 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 20 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,344 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,310 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 24 | A | 68,0 | 61,34 | 42 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,228 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | A | 68,0 | 61,34 | 44 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,300 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | B | 68,0 | 61,34 | 47 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,273 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | B | 68,0 | 61,34 | 49 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,322 | |
27.53 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | B | 68,0 | 61,34 | 51 | 30 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,300 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 15 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,452 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 16 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,452 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 18 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,450 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 19 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,421 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 20 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,436 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 22 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,398 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 24 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,384 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,380 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 28 | A | 73,0 | 66,32 | 47 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,345 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | A | 73,0 | 66,32 | 49 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,340 | |
29.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 32 | A | 73,0 | 66,32 | 51 | 30 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,338 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 15 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,552 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 16 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 5 | 2,3 | M 4 | 0,545 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 18 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,529 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 19 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,526 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 20 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,534 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 25 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,480 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 28 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,444 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 30 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,436 | |
30.39 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 32 | A | 78,0 | 71,34 | 52 | 30 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,394 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 19 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,632 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 20 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,646 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 22 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,610 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 24 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,606 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 25 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,588 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 28 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,549 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 30 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,550 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,501 | |
30.36 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | A | 83,0 | 76,36 | 57 | 30 | 10 | 3,3 | M 8 | 0,486 | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 19 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,714 | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 20 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,742 | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 22 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 30 | 6 | 2,8 | M 5 | 0,696 | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 24 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,708 | |
32.82 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | 25 | A | 88,0 | 81,37 | 60 | 30 | 8 | 3,3 | M 6 | 0,688 |
Loading...
Werkstoff | Stahl (C45) | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Anzahl Stränge | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gehärtet | Ja | Nabe | Einseitig | DIN ISO Nr. | 10 B-1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahl der Zähne(T)
Bohrung H7(mm)
Ausführung
Außendurchmesser da(mm)
Teilkreisdurchmesser d(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nutbreite KH9(mm)
Nuttiefe T2(mm)
Gewindegröße M
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften