Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 12 B-1

Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 12 B-1
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10781019
10781020
10781024
10781025
10781028
10781030
10781032
10781119
10781120
10781124
10781125
10781128
10781130
10781132
10781219
10781220
10781222
10781224
10781225
10781228
10781230
10781232
10781235
10781319
10781320
10781322
10781324
10781325
10781328
10781330
10781332
10781335
10781338
10781419
10781420
10781422
10781424
10781425
10781428
10781430
10781432
10781435
10781438
10781440
10781519
10781520
10781522
10781524
10781525
10781528
10781530
10781532
10781535
10781538
10781540
10781619
10781620
10781622
10781624
10781625
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Ausführung Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1019A69,061,64423062,8M 50,327

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1020A69,061,64423062,8M 50,358

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1024A69,061,64423083,3M 60,305

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1025A69,061,64423083,3M 60,316

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1028A69,061,64453083,3M 60,298

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1030B69,061,64473083,3M 60,267

26.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1032B69,061,644930103,3M 80,275

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1119A75,067,61463562,8M 50,456

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1120A75,067,61463562,8M 50,504

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1124A75,067,61463583,3M 60,441

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1125A75,067,61463583,3M 60,452

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1128A75,067,61493583,3M 60,425

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1130A75,067,61513583,3M 60,415

29.94 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1132B75,067,615335103,3M 80,421

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1219A81,573,60523562,8M 50,627

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1220A81,573,60523562,8M 50,656

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1222A81,573,60523562,8M 50,608

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1222A81,573,60523562,8M 50,584

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1225A81,573,60523583,3M 60,604

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1228A81,573,60523583,3M 60,541

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1230A81,573,60523583,3M 60,546

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1232A81,573,605335103,3M 80,499

30.60 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1235A81,573,605635103,3M 80,536

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1319A87,579,59583562,8M 50,783

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1320A87,579,59583562,8M 50,812

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1322A87,579,59583562,8M 50,759

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1324A87,579,59583583,3M 60,737

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1325A87,579,59583583,3M 60,758

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1328A87,579,59583583,3M 60,691

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1330A87,579,59583583,3M 60,688

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1332A87,579,595835103,3M 80,637

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1335A87,579,595835103,3M 80,624

32.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1338A87,579,595835103,3M 80,547

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1419A93,685,61643562,8M 50,951

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1420A93,685,61643562,8M 50,806

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1422A93,685,61643562,8M 50,938

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1424A93,685,61643583,3M 60,836

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1425A93,685,61643583,3M 60,830

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1428A93,685,61643583,3M 60,888

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1430A93,685,61643583,3M 60,800

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1432A93,685,616435103,3M 80,792

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1435A93,685,616435103,3M 80,786

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1438A93,685,616435103,3M 80,717

37.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1440A93,685,616435123,3M 100,699

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1519A99,891,63703562,8M 51,135

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1520A99,891,63703562,8M 51,076

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1522A99,891,63703562,8M 51,110

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1524A99,891,63703583,3M 61,094

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525A99,891,63703583,3M 61,126

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1528A99,891,63703583,3M 61,080

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530A99,891,63703583,3M 61,064

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1532A99,891,637035103,3M 80,990

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1535A99,891,637035103,3M 80,880

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1538A99,891,637035103,3M 80,880

38.21 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1540A99,891,637035123,3M 100,808

44.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1619A105,597,65753562,8M 50,903

44.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1620A105,597,65753562,8M 51,154

44.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1622A105,597,65753562,8M 51,326

44.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1624A105,597,65703583,3M 61,216

44.51 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1625A105,597,65703583,3M 61,188

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 1
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 12 B-1

Technischer Support