Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 16 B-1

Kettenräder KRF, Verzahnung gehärtet, ISO 16 B-1
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl C45.
Einbaufertig, für diverse Wellendurchmesser.
Zähne gefräst und induktiv gehärtet (ca. HRC 50), Fertigbohrung H7 Rauwert Ra 1,6, Nut nach DIN 6885/1 auf Zahnspitze ausgerichtet, 2 Stellschraubengewinde, einmal auf Nut ausgerichtet, einmal 90° versetzt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10881125
10881128
10881130
10881132
10881135
10881138
10881140
10881142
10881225
10881228
10881230
10881232
10881235
10881238
10881240
10881242
10881325
10881328
10881330
10881332
10881335
10881338
10881340
10881342
10881345
10881348
10881350
10881425
10881428
10881430
10881432
10881435
10881438
10881440
10881442
10881445
10881448
10881450
10881525
10881528
10881530
10881532
10881535
10881538
10881540
10881542
10881545
10881548
10881550
10881625
10881628
10881630
10881632
10881635
10881638
10881640
10881642
10881645
10881648
10881650
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zahl der Zähne
(T)
Bohrung H7
(mm)
Ausführung Außendurchmesser da
(mm)
Teilkreisdurchmesser d
(mm)
Nabendurchmesser ND
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Nutbreite KH9
(mm)
Nuttiefe T2
(mm)
Gewindegröße M Gewicht
(kg)

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1125A99,590,14614083,3M 61,124

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1128A99,590,14614083,3M 61,031

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1130A99,590,14614083,3M 61,060

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1132A99,590,146140103,3M 80,973

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1135A99,590,146140103,3M 80,876

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1138A99,590,146540103,3M 80,911

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1140A99,590,146740123,3M 100,882

35.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1142B99,590,146940123,3M 100,869

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1225A109,098,14694083,3M 61,418

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1228A109,098,14694083,3M 61,332

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1230A109,098,14694083,3M 61,350

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1232A109,098,14694083,3M 81,264

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1235A109,098,146940103,3M 81,268

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1238A109,098,146940103,3M 81,161

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1240A109,098,146940123,3M 101,166

38.76 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1242A109,098,146940123,3M 101,082

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1325A117,0106,12784083,3M 61,588

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1328A117,0106,12784083,3M 61,666

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1330A117,0106,12784083,3M 61,626

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1332A117,0106,127840103,3M 81,606

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1335A117,0106,127840103,3M 81,608

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1338A117,0106,127840103,3M 81,506

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1340A117,0106,127840123,3M 101,506

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1342A117,0106,127840123,3M 101,424

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1345A117,0106,127840143,8M 121,343

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1348A117,0106,127840143,8M 121,300

42.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1350A117,0106,127840143,8M 121,283

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1425A125,0114,15844083,3M 62,021

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1428A125,0114,15844083,3M 61,971

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1430A125,0114,15844083,3M 61,820

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1432A125,0114,158440103,3M 81,909

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1435A125,0114,158440103,3M 81,812

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1438A125,0114,158440103,3M 81,809

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1440A125,0114,158440123,3M 101,830

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1442A125,0114,158440123,3M 101,735

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1445A125,0114,158440143,8M 121,712

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1448A125,0114,1584401438M 121,592

46.79 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1450A125,0114,158440143,8M 121,606

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1525A133,0122,17924083,3M 61,842

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1528A133,0122,17924083,3M 62,350

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1530A133,0122,17924083,3M 62,088

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1532A133,0122,179240103,3M 82,296

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1535A133,0122,179240103,3M 82,302

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1538A133,0122,179240103,3M 82,190

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1540A133,0122,179240123,3M 102,210

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1542A133,0122,179240123,3M 102,200

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1545A133,0122,179240143,8M 122,078

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1548A133,0122,179240143,8M 121,975

61.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1550A133,0122,179240143,8M 121,888

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1625A141,0130,201004583,3M 62,544

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1628A141,0130,201004583,3M 63,061

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1630A141,0130,201004583,3M 62,468

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1632A141,0130,2010045103,3M 82,995

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1635A141,0130,2010045103,3M 83,010

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1638A141,0130,2010045103,3M 82,938

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1640A141,0130,2010045123,3M 102,880

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1642A141,0130,2010045123,3M 102,773

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1645A141,0130,2010045143,8M 122,776

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1648A141,0130,2010045143,8M 122,612

68.27 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1650A141,0130,2010045143,8M 122,648

Loading...

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl (C45) Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang Anzahl Stränge 1
Gehärtet Ja Nabe Einseitig DIN ISO Nr. 16 B-1

Technischer Support