Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zahl der Zähne (T) | Bohrung H7 (mm) | Außendurchmesser da (mm) | Teilkreisdurchmesser d (mm) | Nabendurchmesser ND (mm) | Gesamtlänge L (mm) | Nutbreite KH9 (mm) | Nuttiefe T2 (mm) | Gewindegröße M | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 25 | 108,0 | 92,84 | 63 | 40 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,21 | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 30 | 108,0 | 92,84 | 63 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,14 | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 32 | 108,0 | 92,84 | 63 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,11 | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 35 | 108,0 | 92,84 | 63 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,06 | |
43.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | 38 | 108,0 | 92,84 | 63 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,00 | |
49.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 25 | 117,9 | 102,74 | 70 | 40 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,53 | |
49.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 30 | 117,9 | 102,74 | 70 | 40 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,47 | |
49.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 32 | 117,9 | 102,74 | 70 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,44 | |
49.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 35 | 117,9 | 102,74 | 70 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,39 | |
49.17 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | 38 | 117,9 | 102,74 | 70 | 40 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,33 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 25 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,05 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 28 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,02 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 30 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 1,98 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 32 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,96 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 35 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,88 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 38 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 1,83 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 40 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,78 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 42 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 1,73 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 45 | 127,8 | 112,68 | 77 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 1,65 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 50 | 127,8 | 112,68 | 82 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 1,66 | |
57.58 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | 60 | 127,8 | 112,68 | 93 | 45 | 18 | 4,4 | M 12 | 1,65 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 25 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,61 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 28 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,57 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 30 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 2,54 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 32 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,50 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 35 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,44 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 38 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,39 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,33 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 42 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,29 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 45 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,20 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 48 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,14 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 50 | 137,8 | 122,68 | 88 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,08 | |
66.11 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | 60 | 137,8 | 122,68 | 93 | 45 | 18 | 4,4 | M 12 | 1,90 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 25 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 3,18 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 28 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 3,14 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 30 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 8 | 3,3 | M 6 | 3,11 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 32 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 3,08 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 35 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 3,02 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 38 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 2,96 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 40 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,90 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 42 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 2,86 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 45 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,77 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 48 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,70 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 50 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 2,64 | |
75.06 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 13 | 60 | 147,8 | 132,65 | 98 | 45 | 18 | 4,4 | M 12 | 2,34 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 32 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 3,70 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 35 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 3,64 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 38 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 3,59 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 40 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 3,54 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 42 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 3,48 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 45 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 3,40 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 48 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 3,33 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 50 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 3,27 | |
84.75 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | 60 | 157,8 | 142,68 | 108 | 45 | 18 | 4,4 | M 12 | 2,97 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 32 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 4,38 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 35 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 4,32 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 38 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 10 | 3,3 | M 8 | 4,27 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 40 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 4,20 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 42 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 12 | 3,3 | M 10 | 4,16 | |
95.40 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | 45 | 167,9 | 152,72 | 118 | 45 | 14 | 3,8 | M 12 | 4,07 |
Loading...
Werkstoff | Stahl (C45) | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang | Anzahl Stränge | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Gehärtet | Ja | Nabe | Einseitig | DIN ISO Nr. | 20 B-1 |
Ausführung | A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zahl der Zähne(T)
Bohrung H7(mm)
Außendurchmesser da(mm)
Teilkreisdurchmesser d(mm)
Nabendurchmesser ND(mm)
Gesamtlänge L(mm)
Nutbreite KH9(mm)
Nuttiefe T2(mm)
Gewindegröße M
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften