Montagewinkel für Spannelemente und Kettenspannräder

Montagewinkel für Spannelemente und Kettenspannräder
  • Mengenrabatt
Werkstoff: Stahl, blau lackiert.
Der Montagewinkel ermöglicht eine einfache Montage eines Spannelements oder Kettenspannrads / Umlenkrads an einer Maschine. Die Bohrung A dient zur Befestigung mit der zentralen Schraube des Spannelements. Die Montage kann wahlweise an der Vorderseite oder Rückseite des Winkels erfolgen. Die beiden Bohrungen B können bei einer anderweitigen Verwendung des Winkels genutzt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
14080001
14080101
14080201
14080301
14080401
14080402
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Für Größe [Spannelement] Type Lochdurchmesser Mittelbohrung A
(mm)
Lochdurchmesser obere Bohrungen B
(mm)
Breite des Langloches C
(mm)
Abstand zur Achsmitte des Langlochs D
(mm)
Lochabstand der Langlöcher E
(mm)
Länge des Langloches F
(mm)
Länge bis zum Langloch G
(mm)
Achsabstand zur Mittelbohrung H
(mm)
Wandung J
(mm)
Gesamtbreite K
(mm)
Gesamtlänge L
(mm)
Gesamthöhe M
(mm)
Achsabstand zu oberen Bohrungen N
(mm)
Lochabstand der oberen Bohrungen O
(mm)
Gewicht
(kg)

19.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Lackiert0WS 11-156,55,577,5301311,527445304635100,08

19.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Lackiert1WS 15-188,56,577,5401313,534555325844120,15

27.77 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Varnished2WS 18-2710,58,59,5105015,516,543670387455200,30

41.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Varnished3WS 37-3812,510,511,512,56521,52157890529875250,66

62.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Varnished4WS 38-4516,512,514158024216681105511685350,94

82.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage Varnished4WS 38-4520,520,514158024216681105511685350,94

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl

Technischer Support