Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62250109 |
62250110 |
62250111 |
62250112 |
62250114 |
62250115 |
62250116 |
62250118 |
62250119 |
62250120 |
62250122 |
62250124 |
62250125 |
6225011270 |
6225011905 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Bohrung (Zoll) d | Nutbreite b (mm) | Nutbreite (Zoll) b | Nuttiefe t2 (mm) | Nuttiefe (Zoll) t2 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | - | 3 | - | 1,4 | - | 0,175 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | 3 | - | 1,4 | - | 0,160 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | - | 4 | - | 1,8 | - | 0,140 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | - | 4 | - | 1,8 | - | 0,120 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,118 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,116 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,112 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,100 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,098 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,094 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,080 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | - | 8 | - | 1,3 | - | 0,070 | |
5.14 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | 8 | - | 1,3 | - | 0,068 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1/2" | - | 1/8" | - | 1/16" | 0,120 | |
5.22 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 0,098 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 1008 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 22,3 | Außendurchmesser D1(mm) | 35,2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Bohrung (Zoll) d
Nutbreite b(mm)
Nutbreite (Zoll) b
Nuttiefe t2(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften