Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
62250209 |
62250210 |
62250211 |
62250212 |
62250214 |
62250215 |
62250216 |
62250217 |
62250218 |
62250219 |
62250220 |
62250222 |
62250224 |
62250225 |
62250228 |
6225021270 |
6225021905 |
6225022222 |
6225022540 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Bohrung (Zoll) d | Nutbreite b (mm) | Nutbreite (Zoll) b | Nuttiefe t2 (mm) | Nuttiefe (Zoll) t2 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 9 | - | 3 | - | 1,4 | - | 0,195 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 10 | - | 3 | - | 1,4 | - | 0,180 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 11 | - | 4 | - | 1,8 | - | 0,165 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | - | 4 | - | 1,8 | - | 0,154 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,148 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,145 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,140 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 17 | - | 5 | - | 2,3 | - | 0,136 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,132 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,126 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,122 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | - | 6 | - | 2,8 | - | 0,112 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | - | 8 | - | 3,3 | - | 0,096 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | 8 | - | 3,3 | - | 0,092 | |
5.56 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | - | 8 | - | 1,3 | - | 0,088 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1/2" | - | 1/8" | - | 1/16" | 0,154 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 0,126 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 7/8" | - | 1/4" | - | 1/8" | 0,112 | |
5.47 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 0,092 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 1108 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 22,3 | Außendurchmesser D1(mm) | 38,4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Bohrung (Zoll) d
Nutbreite b(mm)
Nutbreite (Zoll) b
Nuttiefe t2(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften