Taper-Spannbuchsen 1210

Taper-Spannbuchsen 1210
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62250310
62250311
62250312
62250314
62250315
62250316
62250317
62250318
62250319
62250320
62250322
62250324
62250325
62250328
62250330
62250332
6225031270
6225031905
6225032540
6225033175
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Bohrung (Zoll) d Nutbreite b
(mm)
Nutbreite (Zoll) b Nuttiefe t2
(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2Gewicht
(kg)

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10-3-1,4-0,282

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 11-4-1,8-0,280

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-4-1,8-0,278

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14-5-2,3-0,274

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15-5-2,3-0,267

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16-5-2,3-0,262

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17-5-2,3-0,257

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18-6-2,8-0,250

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19-6-2,8-0,244

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-6-2,8-0,240

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22-6-2,8-0,224

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24-8-3,3-0,208

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-8-3,3-0,198

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28-8-3,3-0,184

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30-8-3,3-0,168

7.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32-10-3,3-0,160

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1/2"-1/8"-1/16"0,278

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -3/4"-3/16"-3/32"0,244

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1"-1/4"-1/8"0,198

7.18 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1 1/4"-5/16"-1/8"0,168

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 1210
Länge L(mm) 25,4 Außendurchmesser D1(mm) 47,5

Technischer Support