Taper-Spannbuchsen 1215

Taper-Spannbuchsen 1215
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62251314
62251316
62251318
62251319
62251320
62251322
62251324
62251325
62251328
62251330
62251332
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Nutbreite b
(mm)
Nuttiefe t2
(mm)
Gewicht
(kg)

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1452,30,380

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1652,30,370

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1862,80,350

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1962,80,340

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2062,80,335

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2262,80,320

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2483,30,290

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2583,30,285

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2883,30,260

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3083,30,230

8.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32103,30,200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 1215
Länge L(mm) 38,1 Außendurchmesser D1(mm) 47,5

Technischer Support