Taper-Spannbuchsen 1610

Taper-Spannbuchsen 1610
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62250412
62250414
62250415
62250416
62250417
62250418
62250419
62250420
62250422
62250424
62250425
62250428
62250430
62250432
62250435
62250438
62250440
62250442
6225041270
6225041905
6225042222
6225042540
6225042857
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Bohrung (Zoll) d Nutbreite b
(mm)
Nutbreite (Zoll) b Nuttiefe t2
(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2Gewicht
(kg)

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-4-1,8-0,416

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14-5-2,3-0,412

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15-5-2,3-0,408

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16-5-2,3-0,402

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17-5-2,3-0,397

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18-6-2,8-0,390

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19-6-2,8-0,380

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-6-2,8-0,373

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22-6-2,8-0,366

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24-8-3,3-0,356

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-8-3,3-0,348

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28-8-3,3-0,324

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30-8-3,3-0,304

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32-10-3,3-0,280

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35-10-3,3-0,264

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38-10-3,3-0,240

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40-12-3,3-0,210

8.33 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42-12-3,3-0,200

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1/2"-1/8"-1/16"0,416

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -3/4"-3/16"-3/32"0,380

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -7/8"-1/4"-1/8"0,366

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1"-1/4"-1/8"0,348

8.19 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1 1/8"-5/16"-1/8"0,324

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 1610
Länge L(mm) 25,4 Außendurchmesser D1(mm) 57

Technischer Support