Taper-Spannbuchsen 1615

Taper-Spannbuchsen 1615
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62250812
62250814
62250815
62250816
62250818
62250819
62250820
62250822
62250824
62250825
62250828
62250830
62250832
62250835
62250838
62250840
62250842
6225081905
6225082540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Bohrung (Zoll) d Nutbreite b
(mm)
Nutbreite (Zoll) b Nuttiefe t2
(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2Gewicht
(kg)

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 12-4-1,8-0,590

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14-5-2,3-0,580

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15-5-2,3-0,576

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16-5-2,3-0,570

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18-6-2,8-0,561

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 19-6-2,8-0,557

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-6-2,8-0,552

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 22-6-2,8-0,540

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 24-8-3,3-0,520

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-8-3,3-0,510

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28-8-3,3-0,470

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30-8-3,3-0,446

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32-10-3,3-0,414

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35-10-3,3-0,380

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38-10-3,3-0,346

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40-12-3,3-0,340

9.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42-12-2,2-0,260

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -3/4"-3/16"-3/32"0,557

9.41 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1"-1/4"-1/8"0,510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 1615
Länge L(mm) 38,1 Außendurchmesser D1(mm) 57

Technischer Support