Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Bohrung (Zoll) d | Nutbreite b (mm) | Nutbreite (Zoll) b | Nuttiefe t2 (mm) | Nuttiefe (Zoll) t2 | Länge L (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 12 | - | 4 | - | 1,8 | - | 31,8 | 0,810 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 14 | - | 5 | - | 2,3 | - | 31,8 | 0,800 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | - | 5 | - | 2,3 | - | 31,8 | 0,785 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | - | 5 | - | 2,3 | - | 31,8 | 0,770 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | - | 6 | - | 2,8 | - | 31,8 | 0,762 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | - | 6 | - | 2,8 | - | 31,8 | 0,756 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | - | 6 | - | 2,8 | - | 31,8 | 0,750 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | - | 6 | - | 2,8 | - | 31,8 | 0,736 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | - | 8 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,724 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | 8 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,714 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | - | 8 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,684 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | 8 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,658 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | - | 10 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,630 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | - | 10 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,604 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | - | 10 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,566 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | - | 12 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,538 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | - | 12 | - | 3,3 | - | 31,8 | 0,510 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | - | 14 | - | 3,8 | - | 31,8 | 0,460 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | - | 14 | - | 3,8 | - | 31,8 | 0,404 | |
11.46 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | 14 | - | 3,8 | - | 31,8 | 0,372 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 3/4" | - | 3/16" | - | 3/32" | 38,1 | 0,756 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 38,1 | 0,714 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1 1/8" | - | 5/16" | - | 1/8" | 38,1 | 0,684 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1 3/8" | - | 3/8" | - | 1/8" | 38,1 | 0,630 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1 1/2" | - | 3/8" | - | 1/8" | 38,1 | 0,566 | |
11.31 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1 5/8" | - | 7/16" | - | 5/32" | 38,1 | 0,538 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 2012 |
---|---|---|---|---|---|
Außendurchmesser D1(mm) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Bohrung (Zoll) d
Nutbreite b(mm)
Nutbreite (Zoll) b
Nuttiefe t2(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2
Länge L(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften