Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Bohrung d (mm) | Bohrung (Zoll) d | Nutbreite b (mm) | Nutbreite (Zoll) b | Nuttiefe t2 (mm) | Nuttiefe (Zoll) t2 | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 15 | - | 5 | - | 2,3 | - | 1,85 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 16 | - | 5 | - | 2,3 | - | 1,80 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 18 | - | 6 | - | 2,8 | - | 1,70 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 19 | - | 6 | - | 2,8 | - | 1,62 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 20 | - | 6 | - | 2,8 | - | 1,60 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 22 | - | 6 | - | 2,8 | - | 1,57 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 24 | - | 8 | - | 3,3 | - | 1,57 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 25 | - | 8 | - | 3,3 | - | 1,56 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 28 | - | 8 | - | 3,3 | - | 1,52 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 30 | - | 8 | - | 3,3 | - | 1,49 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 32 | - | 10 | - | 3,3 | - | 1,45 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 35 | - | 10 | - | 3,3 | - | 1,40 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 38 | - | 10 | - | 3,3 | - | 1,35 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 40 | - | 12 | - | 3,3 | - | 1,32 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 42 | - | 12 | - | 3,3 | - | 1,27 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 45 | - | 14 | - | 3,8 | - | 1,20 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 48 | - | 14 | - | 3,8 | - | 1,13 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 50 | - | 14 | - | 3,8 | - | 1,08 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 55 | - | 16 | - | 4,3 | - | 0,96 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 60 | - | 18 | - | 4,4 | - | 0,81 | |
17.66 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 65 | - | 18 | - | 3,4 | - | 0,65 | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1" | - | 1/4" | - | 1/8" | 1,56 | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 1 1/8" | - | 5/16" | - | 1/8" | 1,52 | |
17.42 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | - | 2" | - | 1/2" | - | 5/32" | 1,08 |
Loading...
Material | Grauguss (GG25) | Oberfläche | Unveredelt | Spannbuchsentyp | 2517 |
---|---|---|---|---|---|
Länge L(mm) | 44,5 | Außendurchmesser D1(mm) | 85,5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Bohrung d(mm)
Bohrung (Zoll) d
Nutbreite b(mm)
Nutbreite (Zoll) b
Nuttiefe t2(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften