Taper-Spannbuchsen 3020

Taper-Spannbuchsen 3020
  • Mengenrabatt
Werkstoff: GG25.
Bohrungen ISO E8. Metrische Bohrungen mit Passfedernut nach DIN 6885/1. Zöllige Bohrungen mit Passfedernut nach britischem Standard (BS).
Lieferung einschließlich Schrauben. Gewinde BSW. Konus und vordere Planfläche geschliffen.
Wellentoleranz +0,05/-0,125 mm. Verwendbar mit oder ohne Passfeder, je nach erforderlichem Drehmoment.
Weitere Buchsengrößen und Bohrungen kurzfristig lieferbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
62250720
62250725
62250728
62250730
62250732
62250735
62250738
62250740
62250742
62250745
62250748
62250750
62250755
62250760
62250765
62250770
62250775
6225074127
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Bohrung d
(mm)
Bohrung (Zoll) d Nutbreite b
(mm)
Nutbreite (Zoll) b Nuttiefe t2
(mm)
Nuttiefe (Zoll) t2Gewicht
(kg)

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20-6-2,8-3,00

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 25-8-3,3-2,91

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 28-8-3,3-2,79

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 30-8-3,3-2,84

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 32-10-3,3-2,80

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 35-10-3,3-2,75

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 38-10-3,3-2,70

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 40-12-3,3-2,64

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 42-12-3,3-2,59

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 45-14-3,8-2,52

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48-14-3,8-2,43

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50-14-3,8-2,37

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 55-16-4,3-2,23

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60-18-4,4-2,00

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65-18-4,4-1,89

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70-20-4,9-1,70

22.40 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 75-20-4,9-1,49

21.75 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage -1 5/8"-7/16"-5/32"2,64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grauguss (GG25) Oberfläche Unveredelt Spannbuchsentyp 3020
Länge L(mm) 50,8 Außendurchmesser D1(mm) 108

Technischer Support